CM, CME rijit kaplinli yatay çok kademeli pompa

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Yatay çok kademeli pompa CM (=Santrifüj Modüler) iki ana özellik olarak kompaktlık ve modülerlikle oluşturulmuştur ve bu sayede çeşitli konfigürasyonlar mümkündür. Temel olarak pompa, her tür uygulamada tamamı birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak biçimde tasarlanan bir dizi değiştirilebilir modülden oluşmaktadır.

Pompalar, rijit kaplinli tiptedir.

CM ve CME pompa serileri arasındaki fark, motordur. CM pompalar, şebeke elektriğiyle çalışan motorlara sahipken, CME pompalarının motorları entegre frekans konvertörüne sahiptir.

Hem CM hem CME pompaları mekanik salmastralara sahiptir.

CM ve CME pompalar, demir döküm veya paslanmaz çelik olarak mevcuttur (su ve aşındırıcı olmayan sıvılar için AISI 304/DIN 1.4301 paslanmaz çelik ve aşındırıcı sıvılara karşı yüksek düzey koruma sağlayan AISI 316/DIN 1.4401 paslanmaz çelik).

Uygulama Alanları

CM veya CME pompa, hem endüstri hem genel olarak su basınçlandırma için çok amaçlı bir pompadır.

Kompakt, gürültüsüz, güvenilir ve esnektir ve bu sayede, kurulum ve büyük bir sistemdeki diğer bileşenlerle etkileşim açısından ideal bir çözümdür.

Özellikler ve avantajlar

  • Kompakt tasarım
  • Modüler yapı/kullanıcıya özel çözümler
  • Dünya çapında kullanım
  • Yüksek güvenilirlik
  • Bakımı kolay
  • Geniş performans aralığı
  • Düşük gürültü seviyesi
  • Yüksek performanslı hidrolikler
  • Elektro kaplamalı demir döküm parçalar
  • Kullanıcıya özel çözümler
  • Grundfos motor
  • E-çözümler
  • Yüksek verimlilik

Avantajlar

  • Kompakt tasarım
  • Yüksek güvenilirlik
  • Geniş performans aralığı
Broşürler

Broşürler

 

CM – ürün broşürü

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.