CIM/CIU

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos veri yoluyla haberleşme (fieldbus) konsepti, pompaların ve pompa sistemlerinin etkin şekilde kontrol edilmesi için ideal çözümdür. İletişim Arayüz Modülü (CIM) ve İletişim Arayüz Ünitesi (CIU), açık ve birlikte çalışabilen ağlar üzerinden veri iletişimi sağlar.

Grundfos CIM/CIU iletişim arayüzleri, ürünün kolay bir şekilde kurulmasını, devreye alınmasını ve kullanılmasını sağlayarak uzun vadede paranıza değer katar.  Tasarımlarında standart işlevsel profiller gözetildiğinden, modüllerin ağa entegre edilmesi ve veri noktalarının anlaşılması oldukça kolaydır.

CIM modülleri, 11 - 22 kW arasındaki E-pompalarla ve atık su pompaları için geliştirilmiş yeni Dedicated Control sistemleriyle iletişim kurabilen modüllerdir.

CIU iletişim arayüz ünitesi; küçük E-pompalar, sirkülasyon pompaları ve hidroforlar gibi GENIbus arayüzüne sahip ürünlere uygundur. 24 - 240 V arasında entegre güç beslemesine sahiptir ve duvara ya da DIN rayına monte edilebilir.

CIM/CIU arayüzleri aşağıdaki veri yollarını desteklemektedir:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Uygulamalar

  • CIM/CIU 100/110 LON özellikle HVAC uygulamalarında,
  • CIM/CIU 150 Profibus DP özellikle fabrika ve proses otomasyonunda,
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU özellikle HVAC ve atık su uygulamaları gibi çok yönlü otomasyon sistemlerinde,
  • CIM/CIU 250 GSM su temini ve atık su uygulamalarında,
  • CIM/CIU 271 GRM Grundfos Uzaktan Yönetim ile birlikte,
  • CIM/CIU 300 BACnet bina otomasyonunda kullanılır.

 

Özellikler ve avantajlar

  • Tasarımlarında standart işlevsel profiller temel alınmıştır.
  • Geleceğin iletişim standartlarına hazırdır.
  • Geniş bir dizi Grundfos ürününü destekler.
  • Kullanımı ve devreye alması kolaydır.
  • Esnek güç beslemesi sunar.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Kullanımı ve devreye alması kolaydır.
  • Esnek güç beslemesi sunar.
  • Tasarımlarında standart işlevsel profiller temel alınmıştır.
Broşürler

Broşürler

 

CIM / CIU – ürün broşürü

CIM / CIU – ürün broşürü

Ürün broşürü

PDF'i indirin

606 kb

GSM/GPRS WW iletişim arayüzü

GSM/GPRS WW iletişim arayüzü

Veri dosyası

PDF'i indirin

228 kb

BACnet MS/TP iletişim arayüzü

BACnet MS/TP iletişim arayüzü

Veri dosyası

PDF'i indirin

181 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.