BMS hidrofor modülü - ters ozmoz ve filtreleme

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

BMS serisi, önceki serilere kıyasla verimi arttıran başlıca ters ozmoz ve (ultra) filtreleme uygulamalarında kullanılmaya yönelik tamamen yeni bir booster modülü serisidir. BMS, daimi mıknatıslı bir motor ve VFD'den güç alan direk akuple pompa özelliğindedir.

BMS serisinin 3 farklı kombinasyonu vardır:

BMS hs: Yüksek basınçlı booster sistemi

BMST: Türbin vasıtasıyla enerji geri kazanımlı yüksek basınçlı booster sistemi

BMSX: Basınç dönüştürücü vasıtasıyla enerji geri kazanımlı yüksek basınçlı booster sistemi

Teknik bilgiler:

  • Bütün kritik parçalar deniz suyu ve tuzlu su uygulamaları için uygun süper çift katlı paslanmaz çelikten üretilmektedir.
  • Salmastra karbon/silisyum karbürden üretilmiştir ve özellikle yüksek basınçlar için tasarlanmıştır.
  • Baskı yatağı malzemesi seramik ve karbondur.
  • Pompa yatakları ve contalar NBR kauçuktan üretilmiştir.
  • Dahili taşıyıcı yatak, pompadan gelen eksenel baskıyı absorbe eder.

Uygulama alanları:

  • Ters Ozmoz Sistemleri
  • Ultra filtreleme sistemi
  • Filtreleme sistemleri
  • Basınç yükseltme sistemleri ve su temini

Özellikler ve Avantajlar:

  • Yüksek verimlilik sayesinde enerji tasarrufu
  • Gelişmiş tasarımın sayesinde kolay bakım ve hizalama
  • Herhangi bir su arıtma sistemine kolay entegrasyon
  • Son derece dayanıklı ve güvenilir
  • Çok az kaplama alanı
  • Yüksek debi ve basınç için tasarlanmıştır.
  • Su ile temas eden bütün kritik parçalar süper çift katlı paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  • Hız artırma ve azaltma dahildir.
  • Çalışma noktasında ön ayarlı VFD.

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik sayesinde enerji tasarrufu
  • Son derece dayanıklı ve güvenilir
  • Yüksek debi ve basınç için tasarlanmıştır.
Broşürler

Broşürler

 

Grundfos BMS hs/BMS hp/BMST/BMSX SERİLERİ

BMS hs, BMS hp, BMST, BMSX (Product brochure)

The BMS hs range is a completely new range of booster modules for reverse osmosis and filtration applications which improve efficiency compared to earlier ranges. The secret is a directly coupled pump powered by a permanent magnet motor. Add to that an improved design that makes maintenance and service easier than ever, and you have a winning concept.

Grundfosliterature-5235324.pdf (979 KB)

İletişim
Satış Ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis Merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan