BMEX

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos BMEX pompa sistemi, tuzlu su ve deniz suyunun desalinasyonu gibi su arıtma uygulamalarına uygundur.

Desalinasyona uygun özel tasarımı sayesinde tüm ıslak parçalar deniz suyuna dayanıklıdır. Örneğin deniz suyuna temas eden tüm pompa malzemeleri 904L veya duplex paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Ayrıca basınç dönüştürücüde suyla temas eden malzemeler, dupleks paslanmaz çelik ve seramikten üretilmiştir.

BMEX booster sistemi aşağıdakilerden oluşur:

  • bir BME yüksek basınçlı besleme pompası
  • bir veya daha fazla basınç dönüştürücü
  • yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen bir BM yüksek basınçlı sirkülasyon pompası
  • Değişken Frekanslı Sürücü (VFD)

Not: Şase ve manifold, basınç değiştiriciler için opsiyoneldir.

BMEX booster sistemi, Grundfos SP_R dalgıç pompaların hidrolik sistemini ve ERD'yi (Enerji Geri Kazanım Cihazı) temel almaktadır.

Booster sistemi aşağıdaki uygulamalar için kullanılır:

  • ters ozmoz sisteminde deniz suyunun desalinasyonu, yani SWRO sistemleri (SWRO = Deniz Suyu Ters Ozmoz).

Uygulama Alanları

  • Tuzlu su ve deniz suyunun desalinasyonu

Özellikler ve avantajlar

  • Konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılıdığında % 60'a kadar enerji tasarrufu ve kısa geri ödeme süresi
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı dahili seramik parçalar
  • Kolay montaj için kaplinler
  • Yüksek kaliteli paslanmaz çelik şase ve manifold
  • Yüksek debiler ve basma yükseklikleri
  • Motor ve yataklar standart parçalardır
  • Bakım gerektirmeyen salmastra
  • Yüksek verim sağlayan V kayış
  • Kolay sökülebilir/takılabilir parçalar

    Facebook Twitter LinkedIn

Avantajlar

  • Yüksek kaliteli paslanmaz çelik şase ve manifold
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı dahili seramik parçalar
  • Kolay montaj için kaplinler
Broşürler

Broşürler

 

Broşür

GRUNDFOS BMEX (Data Sheet)

The new Grundfos BMEX pump system is a unique design dedicated for seawater and brackish water desalination. The innovative system is capable of delivering 2.500m³/day with a maximum energy consumption of only 3 kWh/m³.

Grundfosliterature-3652831.pdf (2 MB)

İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
(+90) 262 679 7979

Adres

Esra Akyildiz
eakyildiz@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

Ahmet Demirkıran +905498077076, Canberk Şahin +905334773281

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan