AMD-AMG-AFG

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Mikserler ve akış oluşturucular, katı parçacıkların atık su ve çamur içine eşit şekilde dağılmasını sağlayarak çökelmeleri engeller ve arıtma süreçlerini destekler.

AMD-AMG-AFG Serisinde, prefabrike pompa istasyonları için ideal olan küçük ölçekli mikserlerden, geniş tanklar ve havuzlar için tasarlanan büyük ölçekli akış oluşturuculara kadar birçok seçenek mevcuttur. Seri, öncelikle istasyon ağlarından arıtma tesislerine kadar uzanan atık su uygulamalarında kullanılsa da benzersiz karıştırma gücüyle tüm dünyadaki endüstri ve tarım uzmanları tarafından da büyük ilgi görmektedir.

Uygulamalar

Mikserler ve akış oluşturucular, aşağıdaki alanlarda kullanılan sıvıların karıştırılması -homojenleştirme ve süspansiyon işlemleri- için tasarlanmıştır:

  • Şehirlerdeki atık su arıtma sistemleri,
  • Çamur arıtma sistemleri,
  • Kanalizasyon suyu transfer istasyonları,
  • Atık su arıtma tesisleri,
  • Endüstriyel prosesler,
  • Tarım,
  • Biyogaz tesisleri.

Bu seride, paslanmaz çelikten veya kompozit malzemeden üretilmiş çarklar kullanılır. Çarkların çapları 180 mm'den başlayıp 2600 mm'ye kadar çıkmaktadır; dönme hızları ise 22 dak-1 - 1400 dak-1 arasında değişmektedir.

Özellikler ve avantajlar

  • Geniş bir seri halinde sunulan uyumlu kurulum aksesuarları,
  • Kolay servis ve bakım,
  • Elektronik sızıntı sensörü,
  • Aşındırıcı materyallere karşı korunan salmastra,
  • Paslanmaz çelikten veya poliamitten üretilmiş kendini temizleyen dayanıklı çarklar,
  • Paslanmaz çelik veya dökme demir motor.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Geniş performans aralığı
  • Yüksek verimli, tıkanmayan çarklar
  • Elektronik sızıntı sensörü
Broşürler

Broşürler

 

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

Ürün broşürü – 50 Hz

PDF'i indirin

432 kb

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

Ürün broşürü – 60 Hz

PDF'i indirin

461 kb

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

AMD-AMG-AFG – ürün broşürleri

Ürün broşürü – 60 Hz – Kuzey Amerika

PDF'i indirin

466 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan