ALPHA2 L OEM sirkülatör pompa - ısıtma, soğutma, sıcak su

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

ALPHA2 tamamen bağımsız bir sirkülatör pompaları serisidir. Tanıtımının yapıldığı 2007'den bu yana 3 milyondan fazla ALPHA2 üretim hatlarından çıkmıştır.

ALPHA2 L modeli gerçek sistem ihtiyaçlarına göre pompanın performansını ayarlamayı sağlayan entegre fark basınç kontrolü özelliğine sahiptir. GRUNDFOS ALPHA2 L pompasının kurulumu elektrik tüketimi önemli miktarda düşürür. Ayrıca, termostatik vanalarından ve buna benzer bağlantı elemanlarından kaynaklanan gürültü azalır ve sistem daha etkili şekilde kontrol edilebilir.

Karakteristik özellikler

  • Bağımsız uygulamalar için daimi mıknatıslı motor/kompakt rotor teknolojisine dayanan yüksek verimlilikte sirkülatör pompaları
  • Ocak 2013 Ekotasarım gereksinimlerine göre; EEI ≤ 0.23
  • Dahili otomatik kontrollü sirkülatör
  • Gerçek sistem ihtiyaçlarına göre pompanın performansını ayarlamayı sağlayan entegre fark basınç kontrolü özelliğine sahiptir.
  • 5 Konfigürasyon Seçeneği:
    en yüksek oransal basınç eğrisi (varsayılan),
    en düşük oransal basınç eğrisi
    en düşük sabit basınç eğrisi
    en yüksek sabit basınç eğrisi
    sabit eğri hız I, II ve III
  • ALPHA2 L, 5 W kadar küçük bir güçle çalışabilir.

Avantajlar

  • Sistem verimliliğini artırır.
    ALPHA2 L sayesinde fark basınç debiye ayarlanarak kontrol sağlanabilir.
    (oransal ve sabit basınç kontrolü). Kontrolsüz pompalardan farklı olarak, oransal basınç kontrollü GRUNDFOS ALPHA 2 L azalan ısı talebine bağlı olarak fark basıncı azaltır.
  • Kompakt Tasarım
    Pompaya entegre kontrol ünitesi ile küçük ve kolay erişilebilir kompakt tasarım
  • Yüksek güvenilirlik
    Seramik şaft yatağı.
    ALPHA2 L uzun süreli sorunsuz kullanım ömrü için seramik şaft yatağına sahiptir. Seramik malzeme son derece dayanıklıdır ve aşınmaz.
    Blokaj kaldırma sistemi
    25 Ncm'ye kadar maksimum başlama torku sağlayan elektronik blokaj kaldırma.
    Sahada ve laboratuvarda test edilmiş ürün kalitesi

Avantajlar

  • Sistem verimliliğini artırır.
  • Kompakt Tasarım
  • Yüksek güvenilirlik
Broşürler

Broşürler

 

ALPHA2 L Hızlı Rehber

ALPHA2, ALPHA2 L (Model A - OEM) (Quick Guide)

ALPHA2, ALPHA2 L (Quick Guide)

Grundfosliterature-5153505.pdf (5 MB)

Servis
İletişim
Sales company

Contact us

HVAC OEM ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

HVAC OEM ile iletişim kurun:

hvacoem@grundfos.com


Telefon

+90 262 679 79 79

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan
Service centre

Contact us

HVAC OEM ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

HVAC OEM ile iletişim kurun:

hvacoem@grundfos.com


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan