ALPHA1 sirkülatör pompa - ısıtma, soğutma, sıcak su

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos ALPHA1, sirkülasyon pompalarından oluşan kapsamlı bir ürün serisidir. Pompa performansı, serideki pompalarda bulunan entegre fark basınç kontrolü sayesinde sistemin mevcut ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Pompalar enerji optimizasyonludur ve EuP 2015 direktiflerinin gereksinimlerine uygundur.

Bir ALPHA1 pompasının kurulması elektrik tüketimini önemli miktarda düşürür. Ayrıca, termostatik radyatör vanalarından ve buna benzer bağlantı elemanlarından kaynaklanan gürültü azalır ve sistem daha etkili şekilde kontrol edilebilir.

Avantajları:

  • EUP 2015 direktiflerine hazır verimliliği yüksek motorlar.
  • Mevcut sistemlere monte edilmeye uygundur.
  • Düşük seviyede çalışma gürültüsü.
  • Pompaya entegre elektrik ve termik koruma.
  • Son derece kompakt tasarımın içinde basit ayarlama ve çalıştırma.
  • Güvenli ve kolay bağlantı için patentli kablo ile tak ve çalıştır.

Avantajlar

  • EuP 2015 direktiflerine verimliliği yüksek hazır motorlar.
  • Düşük seviyede çalışma gürültüsü
  • Oldukça kompakt bir tasarımın içinde basit ayarlama ve çalıştırma
Broşürler

Broşürler

 

ALPHA1 - Düşük maliyetli enerji verimliliği

ALPHA1 (Product brochure)

The ALPHA1 is a cost-efficient yet high-performing circulator. The reliable pump complies with the strict EuP requirements and is the ideal choice in applications where the well-known UPS has been used to fulfil basic circulator needs.

Grundfosliterature-5260965.pdf (335 KB)

Servis
İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+90 262 679 79 79

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan
Servis merkezi

Contact us

Size en yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan