GRUNDFOS iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTION: Kapsayıcı yaklaşımla tasarlanan sistemler

Pompalar tek başına çalışmaz. Maksimum verimliliğe ulaşmak için sadece pompaların değil, bütün bir pompa sisteminin optimize edilmesi gerekir.

Kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan Grundfos iSOLUTION sistemlerinde, Grundfos'un optimum performans, toplam enerji verimliliği ve yüksek güvenilirlik standartları gözetilmiştir.

Diğer pompa üreticilerinden farklı olarak Grundfos, pompalara özel teknoloji ve ürün parçaları geliştirir. Pompa sisteminin tasarlanmasıyla başlayan, üretimi ve kurulumu ile devam eden ve son olarak servis periyotlarını kapsayan tüm süreçte Grundfos tüm sorumluluğu üstlenir. Grundfos iSOLUTION, söz konusu pompa uygulamasının ihtiyaçlarına tam olarak cevap verir, pompanın pasif dönemlerini ve arıza oranını en aza indirir.

Akıllı pompa çözümleri için sisteme bütüncül bir açıdan yaklaşmak ve pompaları, tahrikleri, kontrolörleri, koruma sistemini, sensör ve haberleşme ünitelerini ayırt etmeden geliştirmek gerekir. Bu sayede, etkili haberleşme kuran ve sistem taleplerine tam olarak cevap veren pompa çözümleri üretilebilir.

Söz konusu uygulamaya göre, Grundfos iSOLUTION sistemleri MAGNA3 sirkülasyon pompası veya TPE3 tek kademeli santrifüj pompa gibi ürünlere entegre edilerek ya da gerekli teknolojiyi ve ürün parçalarını birleştiren esnek, kapsamlı çözümler olarak temin edilebilir. 

iSOLUTION çözümleri, pompa sisteminizin toplam maliyetini azaltan ve performansını yükselten akıllı kontrol özellikleriyle, kullanılacağı uygulama için en etkili çalışmayı sunar.


View pumps and products with Grundfos iSOLUTIONS

SE ve SL atık su pompaları serisi, piyasada en yüksek toplam verimliliği sunan çözümlerdir. SE ve SL pompalar;...

Drenaj ve atık su uygulamaları için tasarlanmış pompalar

Drenaj ve atık su pompaları

Grundfos'un elektronik ürünleri ile standart veri yolu ağları arasında bağlantı kuran CIM ve CIU modülleri.

Paralel bağlanmış aynı tipte maksimum altı pompayı CU 351 kontrolörüyle izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

CUE – pompalar için frekans konvertörü

Atık su transfer istasyonları için gelişmiş pompa kontrolörü

Grundfos GO, taşınabilir çözümlere ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiştir. GO çözümü...

Pompa kurulumlarını izlemek ve yönetmek için tasarlanmış, internet üzerinden erişilen güvenilir sistemler.

Asenkron motorların ya da pompaların korunması için tasarlanmış elektronik motor koruyucu.


E-bültenimize üye olun
Grundfos'un güncel haberlerini ve etkinliklerini takip etmek için E-bültenimize üye olun.
Üye olun

Teknik detaylar

Eğriler, CAD çizimleri, el kitapçıkları ve servis.


TAVİZ YOK

 

Yüksek verimlilik ve serbest geçiş kapasitesinden  taviz vermek zorunda değilsiniz

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

SE ve SL ATIK SU POMPALARI


İnternet sitemiz hakkındaki izleniminiz nedir?



Eklemek istedikleriniz

E-mail