Atık su girişi transfer istasyonları

Genel Bilgiler

Grundfos, atık su girişi transfer istasyonu için geniş bir dizi ürün ve çözüm sağlayarak, kullanım ömrü maliyetlerini düşük ve güvenilirliği yüksek tutar.

Grundfos, emme pompa istasyonunda debi profillerini optimize etmek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği modellemeden yararlanır ve bu konuda danışmanlık sunar. Bu sayede günümüzün ve geleceğin taleplerini karşılamanın yanı sıra, tortuları ve katı maddeleri sürekli temizleyerek transfer istasyonunun kendi kendini temizlemesini, aşınmayı ve kokuyu azaltmasını sağlar. Daha fazla bilgi için Grundfos ile iletişim kurun.

Grundfos'un SE/SL ve S atık su pompaları, atık suların değişken debilerine uzun yıllar cevap verebilecek şekilde tasarlanır. Kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir. Daha büyük debiler için KWM karma akışlı pompalar önerilir.

Grundfos'un atık su girişi transfer istasyonu için sunduğu pompalar, kontrol ve izleme üniteleri ve uzaktan iletişim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürünler sayfasını ziyaret edin.

Su çevrimi animasyonu

05_wastewater-treatment

Grundfos; mekanik, biyolojik ve kimyasal arıtma için geniş bir dizi ürün ve çözüm sunar ve ürün kullanım ömrü boyunca maliyetin düşük olmasını sağlar.

İnteraktif sunumumuzu başlatın ve daha fazla bilgi edinin.

Başlat

Ürünler
Doküman Yükleme
Optimize su çözümü

Optimize su çözümleri

Günümüzün su temini ve atık su ihtiyaçlarına çözüm bulmanıza yardımcı olacak Grundfos pompaları ve sistemlerinin tamamı hakkında bilgi sunan su hizmetleri broşürü.