Araç yıkama

Genel Bilgiler

Grundfos pompaları yıkama sürecine dahil edilmişse arabalar, kamyonlar ve trenler güvenilir ellerde demektir. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde yıkama döngüsünün her aşamasına ve bilhassa aşağıdaki uygulamalara cevap veren yüksek kalitede pompa çözümleri sunuyoruz:

  • Sabunun dağıtılması
  • Fırçalara su ulaştırılması
  • Şasinin temizlenmesi
  • Cilalama

Araç tipine ve uygulamanın ihtiyaçlarına göre bir veya iki adet çok kademeli santrifüj pompa ve bir dozaj pompası kullanılır. İki ana pompanın kullanıldığı araba yıkama sistemleri, basınç ve su arıtma prosesi açısından müşterinin taleplerini karşılayacak şekilde özelleştirilir. Yüksek basınç pompaları, 40 bar basınca kadar etkili bir çalışma sergiler ve dozaj pompalarıyla birlikte tedarik edilebilir. Dozaj pompaları, temizleyici veya kimyasal madde dozajının yeterli miktarda yapılmasını sağlar.

ChallengeSolution
Energy consumption is important to your customerGrundfos iSOLUTIONS significantly reduces energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, Grundfos iSOLUTIONS meets the international efficiency standards
Stock management can be difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos motors feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the Grundfos motors carry the necessary approvals
Very high pressure significantly reduces the life of the shaft sealGrundfos offers high pressure pumps where the shaft seal is placed at the low pressure side. By eliminating the high pressure on the seal, the life of the seal is efficiently prolonged
Generating very high pressure often requires very tall pumps or two or more consecutive pumpsChoosing high-efficiency Grundfos pumps the size of the pumps can be significantly reduced
The required pressure performance varies during the washing cycleGrundfos iSOLUTIONS automatically adjusts to the required pressure and flow, cutting back on energy consumption
Abrasive liquids may cause premature pump breakdownsGrundfos offers an advanced monitor that will keep an eye on your installation and inform you when the pump requires service
Precise dosing of detergents and chemicals is importantGrundfos provides sophisticated digital dosing solutions, which will ensure that neither chemicals nor money is wasted

 

Ürünler