Parça yıkama makineleri

Genel Bilgiler

Grundfos tasarımlı pompalar, endüstrideki parça yıkama uygulamaları için idealdir. Bu pompalar, söz konusu uygulamanın ihtiyaç ve koşullarına uygun duruma getirilebilir.

Tek kademeli veya çok kademeli santrifüj pompalar, aşağıdaki iki uygulama için 180°C'ye kadar sıcaklık ve 40 bara kadar basınç altında sorunsuz çalışır:

  • Kutu yıkayıcılar
  • Tünel yıkama makineler

Grundfos, parça yıkama makineleri için geliştirdiği standart pompaların yanı sıra farklı sıvılara uygun özel pompalar da sunar. Su yağ içeriyorsa, salmastra bu sıvıya dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Bilhassa agresif temizleyiciler söz konusu olduğunda, pompanın da sıvıya dayanıklı şekilde tasarlanması gerekir.

Parça yıkama uygulamalarında kullanılacak tüm pompalar, dozaj pompalarıyla birlikte tedarik edilebilir. Bu sayede, temizleme maddesinin ve çözücünün dozajı hatasız gerçekleştirilir.

ChallengeSolution
Aggressive liquids are often found in part washer applicationsDedicated Grundfos pumps are made entirely from materials designed to withstand even the most aggressive of detergents and solvents
Abrasive liquids, containing sand or metal chips wear the shaft seal facesGrundfos part washer pumps are available with double shaft seal back-to-back or with MAGdrive to ensure that the pumps are in no way damaged by the liquids
High liquid temperatures may significantly reduce the life of mechanical shaft seals – or even completely ruin themGrundfos offers advanced pump solutions fitted with an air-cooled top that will efficiently remove the heat from the shaft seal
Energy consumption is important to your customerGrundfos iSOLUTIONS significantly reduces energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, Grundfos iSOLUTIONS meets the international efficiency standards
Stock management can be made difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos motors feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the Grundfos motors carry the necessary approvals

 

  • Parça yıkama makinesi farklı yıkama uygulamalarında kullanılacaksa, pompaların bu uygulamalara özgü temizleme maddelerine ve kimyasallara cevap verecek şekilde tasarlanmış olması gerekir.
Ürünler