Dondurma uygulamaları

Genel Bilgiler

Grundfos soğutma pompaları, sıcaklığın 0°C'nin altında olduğu uygulamalarda dahi soğutucu akışkanları rahatlıkla sirküle eder. Üstelik sorunsuz, güvenilir şekilde ve belirlenen sıcaklık doğrultusunda.

Tek kademeli standart santrifüj pompalar tuzlu su ve glikol gibi sıvıların sirkülasyonunda kullanılırken, çok kademeli santrifüj pompalar karbondioksit ve amonyak gibi daha yüksek basınç gerektiren tehlikeli soğutucu akışkanlarla kullanılır.
Çok kademeli pompalarda, tehlikeli akışkanların sızıntı riskini ortadan kaldıran ve bu sayede güvenli çalışma ortamı sağlayan manyetik kaplin (MAGdrive) veya salmastrasız motor kullanılır.

Ayrıca, Grundfos'un bu özel pompaları karbondioksidin sirkülasyonunda kullanılabildiğinden daha yeşil bir dünya için sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Özellikle de kaynakların kısıtlı olduğu üçüncü dünya ülkelerinde, maliyeti yüksek yapay soğutucu akışkanlar yerine karbondioksit gibi doğal soğutucu akışkanların kullanılması daha mantıklıdır.

Grundfos, birincil soğutucu akışkanlarda kullanılan yüksek kaliteli pompaların yanı sıra -60 dereceye kadar ikincil soğutucu akışkanlarla mükemmel çalışabilen pompalar da sunar. Tüm soğutma çözümleri, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

ChallengeSolution
Secondary refrigerants require circulation at very low temperaturesGrundfos offers a special coolant pump capable of handling liquid temperatures down to -40°C
Critical cooling processes may require that the temperature does not deviateBy applying a Grundfos speed-controlled pump the temperature is held constant
High viscosity or liquid density of the refrigerants can cause motor overload, which potentially leads to downtimeGrundfos offers oversize motors that can easily handle viscosity and density
Installations with varying temperatures risk creating water condensation in the motor at standstillGrundfos offers integrated motor heaters to completely avoid condensation
Toxic or malodorous coolants like ammonia must be handled by completely reliable pumps to prevent leakage that may damage equipment or peopleGrundfos offers completely leak-free pumps for hazardous media, ensuring that the liquid cannot escape its closed circuit
Flammable coolants must be handled extremely carefully and professionallyGrundfos offers a range of pumps designed for efficient operation in explosive environments. The pumps naturally comply with the ATEX directive
Energy consumption is important to your customerGrundfos high-efficiency E-solutions significantly reduce energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, the E-solutions meet all international efficiency standards
Stock management is made difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos E-solutions feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the E-solutions carry all necessary electrical approvals

 

  • Grundfos, ATEX direktifine uygun geniş bir pompa serisi sunar.