Soğutma

Genel Bilgiler

Santrifüj pompalarımız, -40°C'ye kadar inen sıcaklıklarda etkin performans gösterir ve soğutmanın mühim olduğu uygulamaların neredeyse tümünde kullanılabilir.

Tek ve çok kademeli standart santrifüj pompalar, sıvıları -20 °C'ye kadar başarıyla sirküle eder. Bu derecenin altındaki sıcaklıklarda dikkatli olunması gerekir. Aksi takdirde, pompa malzemeleri üzerinde baskı oluşur ve pompalarda beklenmeyen arızalar meydana gelebilir. Bu durumun yaşanmasını engellemek için Grundfos, - 40°C'ye kadar inen sıcaklıklara uygun dayanıklı pompalar ve özel malzeme seçenekleri sunar.

Soğutma pompalarımızın hepsi, entegre frekans konvertörleriyle desteklenebilir; böylece soğutma sistemlerinin sıcaklık kontrolü etkin bir şekilde yapılır. Pompa serimizde bulunan kompakt tasarımlı çözümler, diyaliz cihazları vb. soğutmada oldukça başarılıdır. Ayrıca, serimizde zorlu endüstriyel süreçler için geliştirilen büyük pompa modelleri de mevcuttur.

Tıbbi cihazlarda kullanılacak tüm pompalar, gerekli sertifikalarıyla birlikte temin edilir.

Soğutma pompalarından oluşan serimizde, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen modellerimiz de bulunur. Örneğin; güvenilir performansın ve uzun çalışma ömrünün çok mühim olduğu rüzgar türbinlerinde, manyetik tahrikle tasarlanan soğutma pompalarımız tercih edilir.

 

ChallengeSolution
In delicate processes it is essential to keep a constant temperatureBy applying a Grundfos speed-controlled pump the temperature can be held constant
The response time to parameter regulations makes changes difficult and unreliableGrundfos E-solutions can be supplied with sensors that will take into account secondary influences and long transmission time to give you a precise response
The viscosity of glycol and brine responds to temperature changesGrundfos offers pumps with oversize motors that efficiently cope with higher load
Cooling liquids may significantly reduce the life of mechanical shaft seals – or even completely ruin themGrundfos offers advanced pump solutions fitted with shaft seals developed specially to solve these problems
Energy consumption is important to your customerGrundfos high-efficiency E-solutions significantly reduce energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, the E-solutions meet international efficiency standards
Stock management can be difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos E-solutions feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the E-solutions carry the necessary approvals

 

  • Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar söz konusuysa, uygulamada kullanılacak kauçuğun titizlikle seçilmesi gerekir. Benzer şekilde, yağ kullanılan uygulamalara da dikkat edilmesi gerekir çünkü bazı kauçuk tipleri, yağda çözünür.
  • Soğutma kuleleri gibi açık sistemlerde, kirlenme riskine karşı tetikte olunmalıdır.