Sıcaklık kontrolü

Genel Bilgiler

Sıcaklık kontrolü söz konusu olduğunda, Grundfos'un deneyimine ve işbirliğine güvenebilirsiniz. Aşağıdaki uygulama alanları için müşterilerimize uzmanlık bilgimizi sunuyoruz:

  • Isıtma
  • Soğutma
  • Dondurma uygulamaları

Grundfos, sisteminizin çalışma sıcaklığına -ister sıfır derecenin altında olsun ister üstünde- veya borularınızın içinden geçen her türlü sıvıya uygun pompa çözümleri sunabilir. Çözümlerimiz, karbondioksit gibi zor sıvılarda, amonyakta ve yanıcı sıvılarda etkin ve titiz bir performans sunar; her durumda sorunsuz ve güvenli çalışır.

Yüksek kaliteli sirkülasyon pompa serimizin yanı sıra, sisteminizin enerji verimliliğini arttıracak çok sayıda motor, hız kontrolörü ve monitör de Grundfos çözümlerinin arasındadır.

İşletmenizde yeni bir sistem kuruyorsanız, geliştirme aşamasındayken Grundfos'la mümkün olduğunca erken iletişime geçmenizi öneriyoruz. Pompa çözümlerimizin çok büyük bir kısmı, sisteminizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir ve genel olarak tüm sisteminize daha iyi bir performans kazandırabilir.

Bir dünya şirketi olan Grundfos, ihtiyaç duyduğunuz her an sizin veya müşterilerinizin yanındadır. 45 ülkede sayısı 600'ü bulan servis ortaklarımız sayesinde Grundfos'un uzmanlık bilgisine ve desteğine her an kolayca ulaşmanızı sağlıyoruz. Ayrıca, dünyanın her bölgesine hızlı bir şekilde yedek parça temin edebiliyoruz.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

For Temperature Control applications, Grundfos iSOLUTIONS offers a variety of features and functions that can optimise performance and efficiency in heating and cooling applications.

 

By combining our speed controlled pumps with the right control strategy, tailored to the system and load profile, we can guarantee huge energy savings while at the same time maintain precise energy transport and comfort in each loop or load area.

 

The main focus is to eliminate or reduce pressure losses in the pipe system. By choosing the right control parameters – differential temperature, feed or return temperature, differential pressure, flow or setpoint influence – combined with eliminating unnecessary losses in the pipework, the total efficiency will increase significantly.

 

Learn more on http://www.grundfos.com/grundfos-isolutions/applications/industrial-applications.html

Doküman Yükleme
Buhar kazanı beslemede kullanılan geliştirilmiş özel pompa çözümleri

Buhar kazanı beslemede kullanılan ...

Grundfos uzmanları, CRE serisini belirli durumlara göre daha da özelleştirmek amacıyla gelişmiş yazılımları kullanmanın yeni yollarını buldu. Ve kazan besleme pompaları üzerinde özellikle çalışıldı.

PDF'i indirin

2.3 MB/12 sayfa - Tarih: 02/08

Kullanıcıya Özel Çözümler

Kullanıcıya Özel Çözümler

Hemen her endüstriyel çözümde uygulanabilecek olan temel CR pompa serisi zaten en geniş ürün gamıyla sunulmaktadır. Modüler yaklaşımımızla, ürün gamını daha da genişlettik.

PDF'i indirin

2.9 MB/16 sayfa - Tarih: 11/06

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar ve motorlar, pompaların hangi patlama sınıfı için tasarlandığını ve hangi alanlarda kullanılabileceğini gösteren bir işaret taşır.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 06/03

Grundfos CR bağlantıları

Grundfos CR bağlantıları

Pompanın sisteme doğru bir şekilde entegrasyonu için bağlantılara ihtiyaç duyulur. Ancak tüm dünyadaki farklı kurulumlar farklı bağlantı türleri gerektiriyor; yıllar içerisinde müşterilerimizden bunu öğrendik.

PDF'i indirin

0.1 MB/2 sayfa - Tarih: 02/05

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Başarılı bir üretim için çok sıcak sıvıların pompalanması gereken endüstrilerde, pompaların bu yüksek sıvı sıcaklıklarına dayanıklı olması önemlidir. [...] Bu nedenle Grundfos, 180°C sıcaklığa kadar sıvılarla çalışabilen standart mekanik salmastralı bir pompa olan CRN Air-Cooled Top'ı tasarladı ...

PDF'i indirin

0.6 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos CRN MagDrive

Tehlikeli, agresif, uçucu veya değerli akışkanların pompalanması mı gerekiyor? O zaman gerçekten tamamen kaçaksız bir pompaya ihtiyacınız var.

PDF'i indirin

1.0 MB/2 sayfa - Tarih: 09/07

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec

Endüstride pompa arızasının en sık nedeni, kuru çalışmadır. Söz konusu olan sadece kuru çalışmanın maliyeti değildir çünkü üretim de anında durur.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı sistemi

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı ...

Sadece kusursuz olarak çalıştıklarını görmek için pompalarınızda düzenli bakım yaptırmaktan yoruldunuz mu? CR monitör ile sık kontrol ve gereksiz periyodik bakım günleri tarih oldu.

PDF'i indirin

0.9 MB/8 sayfa - Tarih: 09/08

Mühendislik el kitabı: Dondurma ve soğutma

Mühendislik el kitabı: Dondurma ve ...

Bu Dondurma ve Soğutma El Kitabı, üretim endüstrisindeki tipik bir soğutma tesisinin nasıl çalıştığını açıklıyor. Ayrıca bu tür bir tesiste kullanılan bazı bileşenlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir veriyor.

PDF'i indirin

6.4 MB/28 sayfa - Tarih: 04/10

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04