Buhar kazanları

Genel Bilgiler

Buhar kazanları için geliştirilmiş Grundfos besleme pompaları, çeşitli endüstriyel uygulamalarda sunduğu verimli çalışmayla rakipsizdir. Çok kademeli pompaların her biri, kazana saatte 0.5 ila 180 m3 arasında su temin edebilir. Bu hacmi arttırmak için daha fazla pompa eklemeniz yeterlidir.

Pompalarımız, kazan uygulamalarının tipik özelliği olan yüksek basınca, yüksek sıvı ve ortam sıcaklığına dayanıklı malzemeden yapılmış olup başlatma/durdurma sayısı bakımından da yüksek bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca, elverişsiz giriş koşullarında dahi yüksek performans gösterir. Pompalara hava soğutmalı üst bölme eklenerek salmastranın yüksek sıcaklıktan zarar görmesi engellenebilir.

ChallengeSolution
The very high temperature of hot liquids can be damaging to the pump and even destroy the shaft sealGrundfos offers specially designed shaft seals that handle liquid temperatures up to 180°C, without external cooling
The application's inlet conditions are poorA low NPSH Grundfos pump is available, efficiently reducing NPSH and eliminating cavitation
In high-pressure applications like steam boilers, the pump is subject to demanding operating conditionsDedicated high pressure Grundfos pumps have been reinforced to be able to generate up to 50 bar pressure – without reducing the life of the shaft seal
Energy consumption is important to your customerGrundfos iSOLUTIONS significantly reduces energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, Grundfos iSOLUTIONS meet international efficiency standards
Stock management can be difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos motors feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the Grundfos motors carry the necessary approvals
In continuous operation it is crucial to avoid pump failureGrundfos has developed a pump monitor, which can predict pump failure by monitoring different parameters. Based on the readings the pump's condition can be assessed
Unstable pump curves are a common problem in high-efficiency pumpsGrundfos iSOLUTIONS efficiently stabilises the pump curves, which greatly facilitate reliable regulations

 

  • Birçok ülkenin ulusal mevzuatı, hız kontrollü olması şartıyla pompaların daha küçük boyutlarda seçilmesine izin vermektedir.

Grundfos for Engineers

banner2

Grundfos for Engineers is your knowledge hub with advice, expert insights and engineering tools to ease your day.

Grundfos for Engineers can support you when specifying pumps, enhancing your expertise with industry knowledge, insights on system design, cases, films, tools and more. 

Grundfos for Engineers

Ürünler
Doküman Yükleme
Grundfos'un bilgi ve tecrübesiyle sisteminizi besleyin

Grundfos'un bilgi ve tecrübesiyle ...

Grundfos hemen her tür endüstriyel süreçte kullanılan buhar kazanı uygulamaları için geniş bir dizi besleme pompası çözümü sunar. Hangisini seçeceğiniz, buhar kalitesi, işletme stabilitesi ve ürün kullanım ömrü maliyetine bağlıdır.

PDF'i indirin

1.1 MB/8 sayfa - Tarih: 09/14
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
Boilers and systems

Boilers and systems

Grundfos pumps are reliable, efficient and cover a wide performance range. As an experienced consultant in the implementation of boiler systems, we engage in the process of close partnership and dialogue to find the best solution for your system.

Get your copy of the Boilers & Systems Engineering Manual here