Sıcak su kazanları

Genel Bilgiler

Sıcak su kazanları için geliştirilen Grundfos tek ve çok kademeli pompalar, 140°C'ye kadar çıkan sıcaklıklarda rahatlıkla kullanılabilir. Tüm pompalar, (22 kW'ye kadar) duvara monte veya entegre frekans konvertörü ile tedarik edilebilir. Frekans konvertörü sayesinde basıncın ve sıcaklığın sabit tutulması sağlanır. Termik gerilimin engellenmesi için kazana şönt takılması gerektiğinde, kazan sıcaklığını sabit tutacak güvenilir pompa çözümleri önerebiliriz.

ChallengeSolution
The very high temperature of hot liquids can be damaging to the pump and even destroy the shaft sealGrundfos offers specially designed shaft seals that handle water temperatures up to 180°C
The application's inlet conditions are poorAn advanced Grundfos low NPSH pump is available, efficiently reducing NPSH and eliminating cavitation
When temperature control is part of the process, the pump material is potentially stressed because of the continuous thermal expansion and contractionBy applying a Grundfos speed-controlled pump the temperature is held constant
Mechanical regulation valves are very expensiveGrundfos E-solutions completely eliminate the need for this particular valve as the water inlet is automatically adjusted to the fluctuating steam demand on the outlet
Erratic load characteristics are a frequent problemGrundfos offers tailor-made software to stretch the pump curves, allowing pumps to operate outside their set curves and increase efficiency
Energy consumption is important to your customerGrundfos high-efficiency E-solutions significantly reduce energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, the E-solutions meet international efficiency standards
Stock management can be difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos E-solutions feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the E-solutions carry the necessary approvals

 

  • Kazan şöntleri genellikle çok yüksek sıvı ve ortam sıcaklıklarına maruz kalır, bu nedenle pompanın söz konusu zorlu koşullara cevap verecek şekilde titizlikle tasarlanması gerekir.

Grundfos for Engineers

banner2

Grundfos for Engineers is your knowledge hub with advice, expert insights and engineering tools to ease your day.

Grundfos for Engineers can support you when specifying pumps, enhancing your expertise with industry knowledge, insights on system design, cases, films, tools and more. 

Grundfos for Engineers

Ürünler
Doküman Yükleme
Grundfos'un bilgi ve tecrübesiyle sisteminizi besleyin

Grundfos'un bilgi ve tecrübesiyle ...

Grundfos hemen her tür endüstriyel süreçte kullanılan buhar kazanı uygulamaları için geniş bir dizi besleme pompası çözümü sunar. Hangisini seçeceğiniz, buhar kalitesi, işletme stabilitesi ve ürün kullanım ömrü maliyetine bağlıdır.

PDF'i indirin

1.1 MB/8 sayfa - Tarih: 09/14

Örnek Uygulamalar
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
Boilers and systems

Boilers and systems

Grundfos pumps are reliable, efficient and cover a wide performance range. As an experienced consultant in the implementation of boiler systems, we engage in the process of close partnership and dialogue to find the best solution for your system.

Get your copy of the Boilers & Systems Engineering Manual here