Filtreleme

Genel Bilgiler

Filtreleme işlemi, takım tezgahı uygulamalarından en verimli sonucu almak adına büyük önem taşır. Tezgahın ve soğutma sıvısının kullanım ömrünü uzatır ve yongaların yüzeylere ya da toleranslara zarar vermesini engeller. Grundfos'un filtreleme işleminiz için en güvenilir ve güvenli pompaları sunduğundan emin olabilirsiniz.

Serimizi oluşturan tek ve çok kademeli pompalar ile uçtan emişli pompalar, yüksek miktarlarda debi sağlayabildikleri için filtreleme süreçlerinin tamamında kullanılabilir. Özellikle filtreleme sistemine talaş aktarmak için tasarlanan pompalarımızda açık çark bulunur ve yüksek enerji tasarrufu sağlanır. Pompalarımız merkezi filtre sistemlerinin yanı sıra tek filtreli sistemlerde de kullanılabilir. Ayrıca pompaların opsiyonel Grundfos iSOLUTIONS ile desteklenmesi, güvenilirliği arttırır ve süreçlerin daha etkili yönetilmesini sağlar.

Tek filtreli sistemlerin içeriği:

  • Kağıt filtre
  • Kenar filtresi
  • Vakumlu filtre
  • Hidrostatik filtre
  • Tambur filtre
  • Santrifüj filtre
  • Konveyörler
ChallengeSolution
Pumps must be able to handle even sizable chipsGrundfos offers pumps with open impellers, designed for the pumping of chips into the filtration system
Efficient filtration requires the right pressure at the right timeGrundfos pumps are highly reliable and can be supplied with frequency converters or as a Grundfos iSOLUTION to optimise and control processes further

 

  • Takım tezgahı uygulamaları için sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.