Chiller ve kule uygulamaları

Genel Bilgiler

Soğutma, hijyen amaçlı yürütülen süreçlerden, soğutma kulelerine ve makine ile işlemeye kadar birçok endüstriyel uygulamanın merkezini oluşturur. Soğutma uygulamaları için ihtiyacınız olan güvenilir çözümlere Grundfos uzmanlığıyla ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz, birincil ve ikincil soğutucu akışkanlarda en ideal performansı garanti eder.

Grundfos'un soğutma pompaları tuzlu su, glikol ve amonyak gibi sıvıların yanı sıra karbondioksit ve CFC (kloroflorokarbon) gibi daha zorlu soğutucuları da sorunsuz şekilde transfer eder. Ürünlerimizdeki bu çok yönlülük uygulamalarınızdan güvenilir, sağlam ve verimli sonuçlar alabilmeniz için titizlikle seçtiğimiz salmastra tipiyle birleşince pompa endüstrisindeki farkımız ortaya çıkıyor. Dozaj pompaları, chiller ve kule uygulamalarında kullanılması gereken kimyasal katkı maddelerini istenen miktarda ve doğrulukta dozlayabildiği için güvenli bir çalışma garanti eder.

Eksiksiz ürün yelpazesiyle Grundfos, dozaj pompalarının yanı sıra makine endüstrisindeki soğutuculara özel iklimlendirme çözümleri ve kompakt pompalar tedarik edebilir.

ChallengeSolution
Secondary refrigerants require circulation at very low temperaturesGrundfos offers a special coolant pump capable of handling liquid temperatures down to -55°C
High viscosity or liquid density of the refrigerants can cause motor overload, which potentially leads to downtimeGrundfos offers oversize motors that easily handle viscosity and density
When temperature control is part of the process, the pump material is potentially stressed because of the continuous thermal expansion and contractionBy applying one of Grundfos' speed controlled pumps the temperature is constant
Cooling and refrigeration may require pumping of flammable liquidsGrundfos MAGdrive is specially designed for the pumping of hazardous media. The completely leak-free pump ensures that the liquid cannot escape its closed circuit

 

  • Grundfos, patlayıcı ortamlar için ATEX onaylı motorlar ve pompalar tasarlar.
Ürünler
Doküman Yükleme
Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04