Kazanlar ve sistemler

Genel Bilgiler

Üretim hatlarındaki işlemlerin sorunsuz ilerleyebilmesi için kazanların etkili ve güvenilir şekilde çalışması gerekir. Bu nedenle, Grundfos'un buhar, sıcak su ve kızgın yağ kazanları için tasarladığı dayanıklı besleme pompalarındaki temel ölçütü, en zorlu koşullar altında bile yüksek performans elde edilmesidir.

Entegre frekans konvertörüyle desteklenen Grundfos'un kazan besleme pompaları, üretim sürecinin sıcaklığını, basınç değerini ve buhar kalitesini en ideal seviyeye getirir. Üretim sürecinde su elde edilmesi gerekiyorsa, dozaj pompaları kullanılır. Bu pompalar, her türlü katkı maddesinin dozajını gerektiği miktarda yapar.

Buhar: Buhar kazanları, besleme pompaları için en zorlu uygulamaların başında gelir. Çünkü pompaya baskı yapan çok sayıda koşul ortaya çıkar. Yüksek basınç, yüksek ortam sıcaklıkları ve dur-kalk sayısının fazlalığı en sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Grundfos'un çok kademeli kazan besleme pompaları, her türlü zorluğun üzerinden gelecek şekilde optimize edilmiştir. Giriş koşullarının elverişsiz olduğu uygulamalarda bile gözünüz arkada kalmadan pompalarımıza güvenebilirsiniz. Pompalara hava soğutmalı üst bölme eklenerek salmastranın yüksek sıcaklıktan zarar görmesi engellenebilir. Ayrıca, süreci izlemek ve herhangi bir anormal durumda uyarı almak için de monitör çözümlerimizden yararlanabilirsiniz.

Sıcak su: Grundfos'un sıcak su kazanları için tek kademeli şönt pompaları 110°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir ve sıcak su gerektiren herhangi bir sürece yeterli besleme sağlanmasını ve kazandaki su sıcaklığının sabit olmasını temin eder.

Kızgın yağ: Kızgın yağ, yüksek basıncın gerektiği birçok uygulama için buhardan daha uygun bir alternatiftir. Grundfos'un kızgın yağ uygulamaları için geliştirdiği tek ve çok kademeli besleme pompaları, 240°C'yi bulan sıcaklıklarda sorunsuz çalışır.

ChallengeSolution
The very high temperature of hot liquids can be damaging to the pump and even destroy the shaft sealGrundfos offers specially designed solutions that handle liquid temperatures up to 240°C, including thermal oil
The application's inlet conditions are poorAn advanced Grundfos low-NPSH pump is available, efficiently reducing NPSH and eliminating cavitation
In high-pressure applications like steam boilers, the pump is subject to demanding operating conditionsDedicated high-pressure Grundfos pumps have been reinforced to be able to generate up to 50 bar pressure – without reducing the life of the shaft seal
When temperature control is part of the process, the pump material is potentially stressed because of the continuous thermal expansion and contractionBy applying one of Grundfos' speed controlled pumps, the temperature is held constant

 

Grundfos for Engineers

banner2

Grundfos for Engineers is your knowledge hub with advice, expert insights and engineering tools to ease your day.

Grundfos for Engineers can support you when specifying pumps, enhancing your expertise with industry knowledge, insights on system design, cases, films, tools and more. 

Grundfos for Engineers

Ürünler