Endüstriyel hizmetler

Genel Bilgiler

Grundfos, endüstriyel süreçleri destekleyen endüstriyel hizmetleri sürdürmek için geniş bir dizi pompa sistemi ve çözümü sunar. Uyarlama ve mühendislik güçlü yönlerimizdendir ve su arıtma, yüksek sıcaklık ve buhar, soğutma ve ısıtma, atık su transferi ve diğer kullanımlar için gereken şekilde farklı pompa modelleri temin edebiliriz.

Grundfos; pompa, değişken frekans konvertörleri ve kontrollerin sistem entegrasyonunu sağlar. Pompa kontrolü ve izleme, endüstriyel hizmetlere giderek daha entegre hale gelmektedir. Grundfos iSOLUTIONS, pompa izlemenin ve pompa kontrolünün zekice gerçekleştirilebilmesini sağlar ve bu sayede, açık iletişim protokollerini kullanarak mevcut sistemlere tam entegre edilebilir.

Grundfos, referans verimlilik gereksinimlerini aşan ve enerji tasarrufu sağlayan geniş bir pompa portföyü sunar. Yüksek güvenilirlik düzeyi, sistem izleme ve kontrol, kullanım ömrü maliyetlerinin düşük tutulmasını sağlar.

Grundfos Product Center, seçilen pompanın endüstriyel hizmete uygun olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki endüstriyel süreçlere yönelik ürün ve çözümleri bulun:

Uygulamalar

Grundfos iSOLUTIONS is our approach to deliver the optimal combination of pumps, drives and auxiliary components for the specific application, incorporating knowledge and experience combined with special features and functions.

 

We see the pump as an important part of the application and try to optimise operation for the entire system, with regard to functionality, energy consumption, reliability, service and performance.

 

Easy integration of pumps, drives, measurement, controls, protection, and communication into the process combined with high level of customisation, compactness and preset units saves time spent on engineering, installation and commissioning.

 

Grundfos iSOLUTIONS combines customer demands, application expertise and intelligent pump design for the optimal performance and equipment choice.

 

Learn more on www.grundfos.com/isolutions