İlaç endüstrisi

Genel Bilgiler

İlaç endüstrisinde, üretimin en yüksek hijyen gerekliliklerini ve en yüksek kalite düzeylerini karşılayacağından tamamen emin olmanız gerekir. Bunun farkındayız, size bunu garanti edebilir ve mutlak üretim güvenilirliği güvencesi verebiliriz.

Belgelenmiş ve tamamen sertifikalı ürünlerimiz ve çözümlerimiz tüm dünyada ilaç üretimi, biyoteknoloji tesisleri ve kozmetik üretiminde kullanılmaktadır. Sektörün hijyen gerekliliklerine uyum garantisi veriyoruz ve en üst düzey kalitede üretim için gereken deneyim, bilgi ve referansları sunuyoruz.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

In pharmaceutical applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Doküman Yükleme
Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04