Madencilik endüstrisi

Genel Bilgiler

Yapılanma şekli ve uzmanlığıyla yüzey, açık ocak ve yer altı madenciliğinin ihtiyacı olan tüm pompa çözümlerini sunan Grundfos, madencilik şirketleri için en güvenilir çalışma ortağıdır. Grundfos pompaları, en zorlu çalışma koşullarına maruz kalsa bile uzun yıllar çalışacak şekilde tasarlanır.

Madencilik endüstrisindeki ilk taşıma ve çamur pompaları hariç tüm süreçler ve aşamalar için güvenilir çözümler tedarik ediyoruz. Transfer edeceğiniz sıvı kum, kil partikülleri, sondaj taşları gibi aşındırıcıları ve zarar verme riski olan başka nesneleri içeriyor olabilir, pH değeri çok düşük olabilir, temizleme ve bakım gibi uygulamalarda kullanılacak olabilir veya sızıntı suyu gibi agresif sıvılar söz konusu olabilir. Her türlü durumda, sıvınızı transfer etmek için Grundfos'un pompa çözümlerine güvenebilirsiniz.

Ayrıca Grundfos ham su kaynağı, su arıtma, atık su transferi/arıtma, geri dönüşüm ve tahliye etme gibi birçok alanda sunduğu çözümlerle su hizmetlerinin yanındadır. İşçileriniz için inşa edilen kasabanın, gerekli tüm uygulamalarda ve süreçlerde etkili performans gösterecek pompalarla donatılmasını sağlıyoruz.

Çalışma ortağınız olarak Grundfos'u seçtiğinizde, uygulamalarınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilen çözümler bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Aralıksız çalışma seviyeleri sayesinde pompalarımız, hiçbir uygulamada gözünüzü arkada bırakmaz; işlemlerinizin güvenle yürütülmesini sağlar. Özelleştirilen pompa çözümlerimiz, agresif sıvıları sorunsuz transfer etmek için çalışacağı alanın koşul ve ihtiyaçlarını dikkate alır; pompa ve motorlara bağlı sensörler ile koruma sistemleri kullanarak yolunda gitmeyen bir şey olduğunda sizi bilgilendirir.

Servis sözleşmelerimiz, madencilik uygulamalarının bakım sürecinde ortaya çıkabilecek çok sayıda ciddi ihtiyacı kapsamaktadır. Grundfos, güvenilir pompa çözümleri sunmanın dışında işletmenizin birçok farklı ihtiyacının karşılanmasına yardım eder. Devreye alma sözleşmelerinde de belirtildiği gibi Grundfos, aldığınız ürünün montajını yapmakla sorumludur. Benzer şekilde servis sözleşmeleri de rutin bakımdan yedek parça teminine ve pompa etüdüne kadar her türlü durumu kapsar. Bu sayede Grundfos, müşterisinin ve sunduğu çözümün her zaman arkasındadır.


Grundfos sorumluluk bilinci taşır
Tedarikçileri ve çalışanları ile birlikte tüm Grundfos ailesi, davranışlarının toplum ve etik açısından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ve İşçi Haklarına uyması gerektiğinin farkındadır ve bu farkındalığı taşımaya devam edecektir. Ayrıca müşterilerimizin de toplumsal ve etik açıdan sorumluluk bilinciyle davranmaları bizim için önemlidir.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

In mining applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Doküman Yükleme
Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Su arıtma için pompalar

Su arıtma için pompalar

Bu kitapçık [...] pompanın temel bir bileşen olduğu su artma sistemlerine odaklanmaktadır. Bu nedenle su arıtma sahasının tamamının resmini sağlamak yerine, pompa merkezli olarak su arıtmayı ele almaktadır.

PDF'i indirin

2.9 MB/98 sayfa - Tarih: 01/02

Motor kitabı

Motor kitabı

Bu motor kitabı, elektrik motorları, nasıl çalıştıkları, ne için kullanılabilecekleri vs. konularında size zengin bilgiler sağlayacaktır. [...] Bu bir Grundfos yayını olduğundan dolayı pompalar için kullanılan motorlarla özellikle ilgilenmemiz son derece doğal ancak bu sayfalardaki bilgilerin büyük ...

PDF'i indirin

16.5 MB/252 sayfa - Tarih: 09/07

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Kontroller rehberi

Kontroller rehberi

Kontrollere yönelik talep artıyor ve optimum işletim, yüksek güvenilirlik ve veri izleme açısından kontrollerin pompaların üzerinde bulunması isteniyor. Bu nedenle Grundfos, basit şekilde bir genel tanıtım sunan Kontroller Rehberini hazırladı ...

PDF'i indirin

5.6 MB/112 sayfa - Tarih: 01/12

Yüksek kaliteli pompa çözümleriyle daha ileriye gidin

Yüksek kaliteli pompa çözümleriyle daha ...

En gelişmiş pompa çözümlerini üretme konusundaki onlarca yıllık deneyimimizle, madencilik sektöründe karşılaştığınız zorlukların farkındayız ve gezegendeki en zor ortamlardan bir kısmında kullanıma uygun olması için ürünlerimizin her birini buna göre tasarlıyoruz.

PDF'i indirin

1.3 MB/8 sayfa - Tarih: 04/14