Makine dairesi

Genel Bilgiler

Grundfos, çok uzun yıllardan beri gemi sektörüne enerji tasarrufu yüksek ve bakımı kolay pompalar temin etmektedir. Bilhassa motor soğutması için Grundfos pompalarını kullanarak, makine dairesindeki enerji tüketiminizi % 50'ye kadar azaltabilir ve bu sayede büyük avantaj elde edebilirsiniz. Frekans konvertörlerimiz, soğutma pompalarının hızını deniz suyunun sıcaklığına göre ayarlar. Böylece, pompalar yalnızca ihtiyaç olduğunda en yüksek devirde çalışır. Uzun bir çalışma ömrü sunan pompalarımızın bakım işlemleri de kolayca yerine getirilir.

Grundfos'un denizcilik sektörüne sunduğu pompalar, makine dairesini soğutmak dışında aşağıdaki uygulamalarda da rahatlıkla kullanılır:

  • Enjektörlü pompalar
  • Balast
  • Yangınla mücadele ve genel hizmetler
  • Sintinede toplanan suların taşınması
ChallengeSolution
Leaking shaft seals can be difficult to service or replaceThe Grundfos marine range offers specially designed pumps, allowing the shaft seal to be easily serviced or replaced in the unlikely case of leakage or breakdown
New legislation will require a 20% CO2reduction from the seafaring industryGrundfos iSOLUTIONS will reduce the energy consumption of ship’s cooling system by up to 60%, consequently cutting back on the CO2 emission

 

 

İnternet sitemizde bulunan her türlü dokümana, WebCAPS aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz hakkında en ayrıntılı teknik bilgileri ve pompa değiştirirken ya da boyutuna karar verirken dikkat etmeniz gerekenleri, bu dokümanlardan öğrenebilirsiniz.

Grundfos'un gemicilik sektörü pompalarının tamamı, en önemli sertifikalarına sahiptir. Sertifikalarımızdan bazıları:

  • Lloyds Register of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • American Bureau of Shipping
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • China Classification Society
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Biro Classification Indonesia
  • United States Coast Guard
  • Nippon Kaiji Koykai
Ürünler
Doküman Yükleme
Denizcilik pompaları. Yüksek kalite. Üstün performans.

Denizcilik pompaları. Yüksek kalite. ...

Yüksek kaliteli ürünler ve eşsiz küresel faaliyet sunan uzman bir pompa tedarikçisi mi arıyorsunuz? Grundfos tarafından titizlikle test edilen denizcilik pompaları, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir ...

PDF'i indirin

3.2 MB/12 sayfa