Denizcilik

Genel Bilgiler

Enerji, denizcilik sektörü için gündemin ilk sırasında yer alır ve Grundfos onlarca yıldır enerji tasarruflu çözümlerin teminatı olmuştur. Otomasyon ve kontrol teknolojilerimiz gemileri, tüm dünyada yenilikte öncü kılar ve aynı zamanda önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar ve kullanım ömrü maliyetlerini düşürür.

Belgelenmiş çözümlerimiz, makine dairesinde kanıtlanmış teknoloji kullanmanın masrafını çıkardığının kanıtıdır. Ürün, teslimat ve destek konusunda bilinen güvenilirliğimizde, balast, motor soğutma veya güvertedeki temel hizmet sistemleri için çözüm arayanlara denizcilik sektörüne yönelik kapsamlı bir paket sunuyoruz.

Söz konusu olan yüksek enerji tasarruflu denizcilik pompalarıysa, Grundfos ismi rakipsizdir. Pompalarımızın üstün teknolojisi, motor soğutma işlemlerinde harcanan enerjiyi %50'ye kadar azaltır. Bunun için pompa hızı, deniz suyunun sıcaklığına ve/veya motor yüküne otomatik olarak ayarlanır. Enerji tüketiminin, pompaların toplam maliyeti içinde yaklaşık % 90'lık bir payı vardır. Bu oran, pompaların ömür boyu maliyetini azaltmada enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bir dünya şirketi olan Grundfos, okyanuslarda dahi olsanız sizi profesyonel destekten asla mahrum bırakmaz. 45'ten fazla ülkede sayısı 80'i aşkın satış ofisimiz ve servis merkezimizle sizin veya müşterilerinizin Grundfos uzmanlığına kolayca ulaşmanızı sağlarız. Daha da önemlisi, yedek parçalarımız stokta tutulur ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerindeki limana gönderilir. Görüldüğü üzere, denizlerde size eşlik etmesi için Grundfos'u seçtiğiniz takdirde asla pişman olmazsınız.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

In marine applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Doküman Yükleme
Denizcilik pompaları. Yüksek kalite. Üstün performans.

Denizcilik pompaları. Yüksek kalite. ...

Yüksek kaliteli ürünler ve eşsiz küresel faaliyet sunan uzman bir pompa tedarikçisi mi arıyorsunuz? Grundfos tarafından titizlikle test edilen denizcilik pompaları, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir ...

PDF'i indirin

3.2 MB/12 sayfa

Kullanıcıya Özel Çözümler

Kullanıcıya Özel Çözümler

Hemen her endüstriyel çözümde uygulanabilecek olan temel CR pompa serisi zaten en geniş ürün gamıyla sunulmaktadır. Modüler yaklaşımımızla, ürün gamını daha da genişlettik.

PDF'i indirin

2.9 MB/16 sayfa - Tarih: 11/06

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar ve motorlar, pompaların hangi patlama sınıfı için tasarlandığını ve hangi alanlarda kullanılabileceğini gösteren bir işaret taşır.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 06/03

Çift salmastralı Grunfos CRN

Çift salmastralı Grunfos CRN

Çift salmastralı CRN modeli ile Grundfos, bir sızdırmaz basınçlı odaya back-to-back şekilde monte edilen çift salmastralı bir pompa tasarladı.

PDF'i indirin

0.7 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Başarılı bir üretim için çok sıcak sıvıların pompalanması gereken endüstrilerde, pompaların bu yüksek sıvı sıcaklıklarına dayanıklı olması önemlidir. [...] Bu nedenle Grundfos, 180°C sıcaklığa kadar sıvılarla çalışabilen standart mekanik salmastralı bir pompa olan CRN Air-Cooled Top'ı tasarladı ...

PDF'i indirin

0.6 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos CRN MagDrive

Tehlikeli, agresif, uçucu veya değerli akışkanların pompalanması mı gerekiyor? O zaman gerçekten tamamen kaçaksız bir pompaya ihtiyacınız var.

PDF'i indirin

1.0 MB/2 sayfa - Tarih: 09/07

Grundfos CRN Düşük NPEY

Grundfos CRN Düşük NPEY

Pompaların yüksek sıcaklık, zor emme koşulları veya zayıf giriş basıncı ile çalışmasının kaçınılmaz olduğu uygulamalarda, kavitasyon çok sık rastlanan bir problemdir. Bu sorun, stabil ve güvenilir çalışmayı da tehlikeye atar.

PDF'i indirin

0.7 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

CRN Yüksek Basınç programı

CRN Yüksek Basınç programı

Su arıtma endüstrisi (örn. filtrasyon) ile yıkama ve temizleme endüstrisindeki bir dizi endüstriyel uygulamada yüksek basınç, başarılı günlük üretim için belirleyici bir faktördür.

PDF'i indirin

0.4 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec

Endüstride pompa arızasının en sık nedeni, kuru çalışmadır. Söz konusu olan sadece kuru çalışmanın maliyeti değildir çünkü üretim de anında durur.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı sistemi

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı ...

Sadece kusursuz olarak çalıştıklarını görmek için pompalarınızda düzenli bakım yaptırmaktan yoruldunuz mu? CR monitör ile sık kontrol ve gereksiz periyodik bakım günleri tarih oldu.

PDF'i indirin

0.9 MB/8 sayfa - Tarih: 09/08

Grundfos CR sertifikaları

Grundfos CR sertifikaları

Dünya çapında takdir gören bir pompa tedarikçisi olarak Grundfos, pompaları ve pompa parçalarını sınıflandırmak için ünlü uluslararası sınıflandırma kuruluşları tarafından yetkilendirilmiştir. Sigorta açısından pompaların sınıflandırılması denizcilik uygulamalarında özellikle önemlidir.

PDF'i indirin

0.1 MB/2 sayfa - Tarih: 11/10

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Motor soğutma sisteminizi optimize edin

Motor soğutma sisteminizi optimize edin

Frekans konvertörleriyle hız kontrolü, 25 yıldır Grundfos portföyünün bir parçasıdır. Gelişmiş kontroller, daha enerji tasarruflu çalışmaya imkan tanımak amacıyla geliştirilen Grundfos'un kapsamlı hız kontrollü pompa sistemleri E-çözüm programının bir parçasıdır.

PDF'i indirin

0.9 MB/12 sayfa - Tarih: 01/12