Distilasyon

Genel Bilgiler

Grundfos tüm etanol gereksinimleri için ATEX onaylı pompalar sağlar ve fermantasyon, damıtma, mayşe transferi ve buharlaştırma uygulamalarını başarıyla gerçekleştirir. Etanol distilasyonu yüksek patlama riski ve pompada kavitasyon riski taşır. Grundfos, distilasyon sürecindeki değişken sıvı bileşimlerine uygun paslanmaz çelik modeller sunarak kesintisiz debi sağlar. Grundfos, distilasyon sürecindeki çeşitli buharlaştırma adımlarından kaynaklanan ve kurutulmuş damıtık tahıl (DDG) ortaya çıkaran sıvılara yönelik pompalar da sağlar.

Grundfos NBG/NKG uçtan emişli pompalar, alkol ve agresif kimyasalların transferi için idealdir ve ISO2858 standartlarıyla tamamen uyumludur. CR çok kademeli pompa, bu tür uygulamalar için idealdir ve bir dizi paslanmaz çelik modele sahiptir.

SMART Digital (DDA, DDC ve DDE) diyaframlı dozaj pompaları; modülerlik, sadelik ve akıllı debi kontrolü sunarak, pompanın kullanım ömrü maliyetlerini düşük tutmaya katkı sağlar. Ayrıca Grundfos, kimyasal ilavesi için motorlu (DMX) diyaframlı dozaj pompaları, osilasyonlu pozitif deplasmanlı pompalar (DMH), hassas dozaj (DDI) pompaları ve yüksek hacimli (DME) dozaj pompaları sağlar.

Grundfos Product Center, seçilen pompanın transfer edilecek sıvıya uygun olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Grundfos'un distilasyona yönelik sistemleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için 'Ürünler' sekmesini kullanın.

ChallengeSolution
Continuous operationHigh level of customisation ensures the correct pump for complex media
Ensure integration and control across the pump system and factory systemGrundfos iSOLUTIONS optimises the way pumps, drives, controls and protection, measurement and communication units work together as one system
Pump certification requiredAll necessary approvals, tests and certifications met
Requirement for reliability and high uptimeCIP capable; service products to reduce downtime
Cavitation riskMaterial variants; low NPSH pumps

 

Ürünler
Doküman Yükleme
Biyoetanol ve biyodizel için pompalarımız - İşinizin enerjisini Grundfos ile arttırın

Biyoetanol ve biyodizel için ...

Yeni biyoyakıt tesislerine yönelik talep ivme kazanırken, toptan bir tedarikçi olarak Grundfos'la birlikte çalışmanın belirgin avantajları var. Biyodizel veya biyoetanol tesisinizin tamamında gün boyunca sürekli olarak pompalama ihtiyacını karşılayabiliriz.

PDF'i indirin

1.1 MB/12 sayfa - Tarih: 12/08