Biyoyakıt endüstrisi

Genel Bilgiler

Grundfos, biyoyakıt üretimi amacıyla temel süreçleri sürdürmek için geniş bir dizi pompa sistemi ve çözümü sunar. Belirli bir uygulama için gereken farklı malzemeler de dahil olmak üzere uyarlama ve mühendislik güçlü yönlerimizdir. Grundfos; pompa, değişken frekans konvertörleri ve kontrollerin sistem entegrasyonunu sağlar. Pompa kontrolü ve izleme, endüstriyel süreçlere giderek daha entegre hale gelmektedir. Grundfos iSOLUTIONS, pompa izlemenin ve pompa kontrolünün zekice gerçekleştirilebilmesini sağlar ve bu sayede, açık iletişim protokollerini kullanarak mevcut fabrika sistemlerine tam entegre edilebilir.

Grundfos pompalar, ATEX onaylı pompalarla biyoyakıt üretimindeki biyodizel ve etanol gereksinimlerini karşılar ve aynı zamanda güvenliği arttırırken performansı optimize eder. Grundfos pompaları, transesterifikasyon, ayırma ve metanol geri kazanımı gibi temel süreçleri uygular ve etanol üretiminde fermantasyon, damıtma, mayşe transferi ve buharlaştırma uygulamaları başarıyla gerçekleştirilir.

Biyoyakıt endüstrisindeki örneğin farklı viskoziteye, kimyasallara ve sıcaklığa sahip karmaşık sıvı bileşimi, pompayı riske atar. Geniş malzeme seçenekleri ve özel uygulamalara yönelik pompalar, pompada korozyon ve kavitasyon oluşumunu önler. Grundfos Product Center, seçilen pompanın transfer edilecek sıvıya uygun olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Grundfos'un fermentasyon, distilasyon ve esterifikasyon için sunduğu ürün ve çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

In biofuel applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Doküman Yükleme
Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Kontroller rehberi

Kontroller rehberi

Kontrollere yönelik talep artıyor ve optimum işletim, yüksek güvenilirlik ve veri izleme açısından kontrollerin pompaların üzerinde bulunması isteniyor. Bu nedenle Grundfos, basit şekilde bir genel tanıtım sunan Kontroller Rehberini hazırladı ...

PDF'i indirin

5.6 MB/112 sayfa - Tarih: 01/12