Şişe yıkama

Genel Bilgiler

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve agresif kimyasallar şişe yıkama makinelerinde sıkça karşılaşılan koşullardır. Grundfos'un çok kademeli uçtan emişli pompaları, bu tür zor koşullar altında tüm yıkama aşamaları için güvenilir ve verimli bir çalışma sunar.

Dayanıklı yapılarıyla 120°C'ye kadar çıkan sıcaklıklara cevap verebilen pompalarımız, dökme demir ve paslanmaz çelik versiyonlarıyla temin edilir. Paslanmaz çelikten yapılmış pompalar, en agresif temizleyici maddelerin kullanıldığı şişe yıkama uygulamalarında da üstün performans gösterir. Gelişmiş dijital dozaj pompalarımız, her çeşit kimyasalın ve temizleyici maddenin dozajını gerektiği miktarda yapabilme kapasitesine sahiptir.

Şişe yıkama için tasarlanan pompalarımızın hepsi, zemine sabitlendiklerinde gösterdiği güvenilir ve üstün performansı şişe yıkama makinesinin kenarına asılıyken de gösterir.

Doküman Yükleme
İçecek uygulamaları için pompalarımız - Grundfos ile işinize ferahlık sağlayın

İçecek uygulamaları için pompalarımız - ...

Grundfos'un geniş ürün portföyü, üretim sürecinin her aşamasında uygulamalarınızla mükemmel uyum gösteren ve sorunsuz çalışan en ideal pompayı temin eder.

PDF'i indirin

5.7 MB/12 sayfa - Tarih: 12/12