Yüzey temizleme

Genel Bilgiler

-10°C ila 120°C arasındaki sıcaklıklar altında çalışabilen Grundfos pompaları, yüzey temizleme uygulamalarında karşılaşılan hemen hemen her maddenin etkili şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Çift salmastralı tasarım, temizleme süreçlerinde kullanılan agresif sıvıların güvenli bir şekilde pompanın içinde kalmasını sağlar. Böylece, çevre kirliliği ve kurulum sahasında çalışanların tehlike altında olması engellenir. Salmastralarımızda agresif tipteki kimyasal sıvılara dahi dayanıklılık gösteren kauçuk kullanıldığından, yüzey temizleme için tasarlanan her Grundfos pompası sorunsuz çalışmayı garantiler. Serimizi oluşturan ufak, kompakt ve dar yerlere kurulabilen pompalar büyük modeller kadar verimli çalışır.

Ayrıca Grundfos kesintili banyo veya yüksek basınçlı robotik temizleme uygulamaları için üstün pompa çözümleri sunar.

Paslanmaz çelikten üretilen yüzey temizleme pompalarımız, verimliliği arttırmak ve kontrol süreçlerini daha güvenilir kılmak amacıyla E-motorlarla da temin edilebilir.

 

ChallengeSolution
Energy efficiency is an increasingly important issue in the automotive industry.
Highly reliable Grundfos pumps can be supplied with an integrated frequency converted MGE motor or a CUE system to optimise and control processes further.

 

 

  • Otomotiv endüstrisi için tasarladığımız Grundfos pompaların tamamında silikon içermeyen parçalar kullanılır.
  • Yüzey temizleme uygulamaları için otomotiv endüstrisine sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.
Ürünler
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

Otomotiv endüstrisi için pompa çözümlerimiz

Otomotiv endüstrisi için pompa ...

Doğruluk ve güvenilirliğin önemini bilen ve tüm otomotiv uygulamalarınız için özel çözümler sunabilen bir pompa tedarikçisi mi arıyorsunuz?

PDF'i indirin

1.5 MB/12 sayfa - Tarih: 05/12

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Kontroller rehberi

Kontroller rehberi

Kontrollere yönelik talep artıyor ve optimum işletim, yüksek güvenilirlik ve veri izleme açısından kontrollerin pompaların üzerinde bulunması isteniyor. Bu nedenle Grundfos, basit şekilde bir genel tanıtım sunan Kontroller Rehberini hazırladı ...

PDF'i indirin

5.6 MB/112 sayfa - Tarih: 01/12