Takım tezgahları

Genel Bilgiler

Yüksek enerji tasarruflu Grundfos pompaları, aşağıdaki takım tezgahı uygulamalarında doğru ve istikrarlı çalışma açısından benzersiz bir performans gösterir:

  • Taşlama
  • Tornalama
  • Frezeleme
  • Delik delme
  • Testereyle kesme
  • Tel kesme
  • Elektro erozyon.

Söz konusu uygulamaya göre pompalar üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak farklı ihtiyaçlara cevap verilir. Farklı boyutlarda temin edilebilen çok kademeli pompalar, farklı malzemeler için gereken basıncı ve debiyi tam olarak sağlar. Ayrıca pompalarımız, hem yatay hem de dikey kurulacak şekilde tasarlanır. Talebe göre pompalarımız, entegre frekans konvertörleriyle veya gelişmiş E-çözümlerle de tedarik edilebilir. Bunlar, sistemi daha verimli çalıştırır ve soğutma sıvısına ısı girişinin düşürülmesi gibi süreçleri ideal hale getirir.

Bilhassa taşlama ve delik delme işlemleri için tasarlanan Grundfos'un yüksek basınçlı pompa seri, 120 bara kadar çıkan basınç altında çalışabilen modellere sahiptir. Derin delik delme işleminin bu basınç altında yapılması gerekir. Takım tezgahı uygulamalarında kullanılan bütün pompalarımızın paslanmaz çelik ve dökme demir versiyonları mevcuttur. Özel ihtiyaçları karşılamak için, özel sızdırmazlık çözümleri, entegre HAN10Es fişli motorlar, 50/60 Hz tahrik motorları ve her türlü voltaj ihtiyacına cevap veren motorlar ile pompalarımız üzerinde uyarlamalar yapılabilir.

ChalleneSolution
Deep blind boring processes require very high pressure.The Grundfos dedicated machine tool range includes pumps capable of handling up to 120 bar.
Efficient coolant requires the right pressure and flow at the right time.Highly reliable Grundfos pumps can be supplied with an integrated frequency converted MGE motor or a CUE system to optimise and control processes further. 

 

 

  • Takım tezgahı uygulamaları için sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu EFF1 motorlarla çalışır.
Ürünler
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

Otomotiv endüstrisi için pompa çözümlerimiz

Otomotiv endüstrisi için pompa ...

Doğruluk ve güvenilirliğin önemini bilen ve tüm otomotiv uygulamalarınız için özel çözümler sunabilen bir pompa tedarikçisi mi arıyorsunuz?

PDF'i indirin

1.5 MB/12 sayfa - Tarih: 05/12

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Kontroller rehberi

Kontroller rehberi

Kontrollere yönelik talep artıyor ve optimum işletim, yüksek güvenilirlik ve veri izleme açısından kontrollerin pompaların üzerinde bulunması isteniyor. Bu nedenle Grundfos, basit şekilde bir genel tanıtım sunan Kontroller Rehberini hazırladı ...

PDF'i indirin

5.6 MB/112 sayfa - Tarih: 01/12