Endüstriyel prosesler

Genel Bilgiler

Grundfos, endüstriyel süreçleri sürdürmek, su ve diğer akışkanların ihtiyaç duyulan şekilde transferini gerçekleştirmek için geniş bir dizi pompa sistemi ve çözümü sunar. Uyarlama ve mühendislik güçlü yönlerimizden biridir ve hijyenik çözümler, CIP (Yerinde Temizlik) işlemleri veya karmaşık sıvı bileşimleri için gereken farklı malzeme modelleri sunuyoruz.

Grundfos; pompa, değişken frekans konvertörleri ve kontrollerin sistem entegrasyonunu sağlar. Pompa kontrolü ve izleme, endüstriyel süreçlere giderek daha entegre hale gelmektedir. Grundfos iSOLUTIONS, pompa izlemenin ve pompa kontrolünün zekice gerçekleştirilebilmesini sağlar ve bu sayede, açık iletişim protokollerini kullanarak mevcut sistemlere tam entegre edilebilir.

Grundfos'un proses pompaları paslanmaz çelikten üretilir. Bu sayede, temizleme sürecinde ortaya çıkan agresif temizlik maddelerine karşı dayanıklı olmaları sağlanır ve 180°C'ye kadar her sıcaklıkta çalışabilir. Doğru seçilmiş dozaj pompalarıyla süreçleri hızlandırmak mümkündür. Bu pompalar, yalnızca gerektiği kadar kimyasal ekleyeceğinden sistemi yıkamak ve sistemi kullanmak için gereken zaman ve bekleme süreleri kısalır.

Çoğu endüstriyel süreçteki örneğin farklı viskoziteye, kimyasallara ve sıcaklığa sahip karmaşık sıvı bileşimi, pompayı riske atar. Geniş malzeme seçenekleri ve özel uygulamalara yönelik pompalar, pompada korozyon ve kavitasyon oluşumunu önler. Grundfos Product Center, seçilen pompanın transfer edilecek sıvıya uygun olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki endüstriyel süreçlere yönelik ürün ve çözümleri bulun:

Endüstriler

Grundfos iSOLUTIONS is our approach to deliver the optimal combination of pumps, drives and auxiliary components for the specific application, incorporating knowledge and experience combined with special features and functions.

We see the pump as an important part of the application and try to optimise operation for the entire system, with regard to functionality, energy consumption, reliability, service and performance.

Easy integration of pumps, drives, measurement, controls, protection, and communication into the process combined with high level of customisation, compactness and preset units saves time spent on engineering, installation and commissioning.

Grundfos iSOLUTIONS combines customer demands, application expertise and intelligent pump design for the optimal performance and equipment choice.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

Industries