Yüksek verimli sirkülatörler

High efficiency circulators

Yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyeti

Teknolojik yenilikleri klasik ustalıkla birleştirerek, yüksek verimli sirkülatörlerimiz geleneksel sabit hızlı pompalara kıyasla %80 tasarruf sağlayarak sınıfının en iyi verimliliğini sunar. Bu platformların 2015 yılı için Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) gereksinimlerini karşıladığını ve geleceğin CE işaretini taşıyacağını belirtmeye gerek bile yok.

Entegrasyon için üretildi

Yeni nesil UPM3 sirkülatörler, sistem entegrasyonu için yeni standartlar belirliyor. Örneğin UPM3 Hibrit; harici sinyal kontrolü ve dahili otomatik kontrolü birleştirerek, tüm sirkülatör zorluklarının üstesinden gelecek geniş bir dizi ayara erişim sağlar.

grundfos UPM2

Grundfos UPM2

UPM2, ısıtma cihazlarına entegrasyon için dünyanın en başarılı sirkülatör serisi olan UPS'in yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. UPM2, mevcut sistemlerle hidrolik geriye dönük uyumluluk sunar ve alçak metre basma yüksekliklerine kadar geniş bir dizi çalışma aralığını kapsar.

Avantajlar:

EEI ≤ 0,23 ile Çevreye Duyarlı Tasarıma (Ecodesign) uygundur.

Bir dizi kontrol modu seçeneği, gövde ve performans ile kolayca özelleştirilebilir.

Çeşitli alarm fonksiyonlarıyla sistem ve pompa koruması

Grundfos UPML & UPMXL

Grundfos UPML ve UPMXL

UPML ve UPMXL, ısıtma cihazlarına entegrasyon için orta UPS'in yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Seri, HVAC ısıtma ve soğutma sistemleri, jeotermal ısı pompaları ve solar termal sistemler için uygundur. İki kontrol modu mevcuttur: PWM sinyaliyle dışarıdan kontrollü ve Kullanıcı Arayüzüyle içerden kontrollü.

Contact