Özel hidrolik çözümleri

115673_P&S_customized_hydraulic_solutions_Reducing_the_complexity_868x488

HVAC projenizin karmaşıklığını azaltır

Dünyanın her yerinde hidrolik ünitelerimiz, müşterilerimizin proje süresini kısaltmasına ve karmaşıklığını azaltmasına yardımcı oluyor. 6.5 milyonun üzerindeki kullanımda olan üniteyle, saha testlerinin mükemmel bir şekilde yapıldığından emin olabilirsiniz. Üniteler, dahili fonksiyonlara ve yüksek kaliteli motorlara sahip pompa gövdelerinden oluşuyor. Kusursuz entegrasyon, önemli ölçüde düşürülen üretim maliyetleri ve sorunsuz çalışma avantajlarına sahipsiniz.

115673_P&S_customized_hydraulic_solutions_Tailor-made_solutions_750x450

Özel geliştirilen çözümler

Hidrolik ünitelerimizin modüler yaklaşımı, yüksek düzeyde uyarlamaya imkan tanır. Uyarlama seçeneklerine; hava purjörü, basınç tahliye valfi ve sıcaklık sensörü ile bireysel sistemin diğer temel devre fonksiyonları örnek gösterilebilir.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_customized_hydraulic_solutions_Composite_experts_750x400

Kompozit uzmanları

Kompozit, uyarlamayı ve buna bağlı olarak sistem entegrasyonunu daha da kolaylaştıran son derece esnek bir malzemedir. Her yıl kompozit kalıptan yaklaşık 5 milyon son derece karmaşık hidrolik ünite üretiyoruz ve sizin projenizin de bu deneyim ve uzmanlıktan yararlanacağından eminiz.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_customized_hydraulic_solutions_Grundfos_CRU_for_Boiler_Systems_750x400

Kazan Sistemleri için Grundfos CRU

Grundfos CRU, bugüne kadarki en küçük Grundfos hidrobloktur ancak performansı ve servis kolaylığı sınıfının en iyisidir. CRU, kazanın birincil tarafı için ihtiyaç duyulan tüm hidrolik fonksiyonlarını sağlar ve valfler, hava purjörü, çıkışlar ve girişler gibi çok sayıda entegre bileşenle birlikte gelir.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_customized_hydraulic_solutions_Grundfos_CHB_for_boiler_systems_750x450

Kazan sistemleri için Grundfos CHB

Grundfos CHB, sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Tasarım, kompakt ve modülerdir ve uyarlama olasılıkları sınırsızdır. Ünite, asenkron sirkülatörler veya yüksek verimlilikte pompalarla birlikte mevcuttur ve boşaltma musluğu, saptırma valfi ve soğuk su bağlantı parçası gibi entegre bileşenlerle birlikte gelir.

Daha fazla bilgi

Grundfos CHLB for heat pump systems

Isı pompası sistemleri için Grundfos CHBL

CHBL ile ısı pompası endüstrisindeki müşterilerimize, hidrolik ünitesinin avantajlarını sunabiliyoruz. Kompozit malzemelerden üretilen Grundfos CHBL, 5 ila 25 KW arası kapasiteye sahip 6 farklı sirkülatör türüne uyacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre bileşenler arasında hava purjörü, basınç ve sıcaklık sensörleri, drenaj ve genleşme tankı bağlantısı mevcuttur.

Daha fazla bilgi

Contact