Kompozit kalıp

115673_COMPOSITE_MOULDING_Grundfos_composite_solutions_868x488

Endüstride kompozit çözümler için referans oluşturma

115673_COMPOSITE_MOULDING_The_key_to_perfect_system_integration_750x470

Mükemmel sistem engrasyonunun anahtarı

Bugün kompozit çözümlerin kullanılması bir olmazsa olmazdır. Daha yüksek derecede sistem entegrasyonu sağlamak için kullanılan malzeme esnekliği gerekir. OEM'ler için bu “üretim süreci maliyetlerini azaltmak ve işi büyütmek” anlamına geliyor.

115673_COMPOSITE_MOULDING_costomised_to_your_needs_750x470

İhtiyaçlarınıza özel

Özel gövdeler, entegre su devreleri (IWC) ve sistem çözümleri için Grundfos kompozit çözümlerinin modellenmesi kolaydır. Yüksek modülerlik derecesi, ayrı hidrolik parçalarla daha fazla ayarlamaya imkan tanır.

Tamamı aynı çatı altında

Grundfos'ta tüm tasarımcılar, parça tasarımcıları ve üreticiler aynı çatı altında organize oluyor. Bu şirket içi sürecin avantajları: herkes için aynı hedef ve güçlü Proje Odağı!!

40 yıllık deneyimden yararlanın

Grundfos her yıl kompozit kalıptan son derece karmaşık yaklaşık 5 milyon ürün üretir. 40 yıldır bu sürekli geliştirme ve süreç iyileştirme çalışmaları ile Grundfos bu alanda lider olarak ün kazanmıştır ve endüstride kompozit çözümler için referanstır.

115673_COMPOSITE_MOULDING_Quality_in_every_link_of_the_chain_750x470

Zincirin her bir halkasında kalite

Tedarikçilerin en yüksek derecede sık denetimi, özel çözümler için güçlü üretim prensipleri, adapte edilmiş, optimum üretim ve montaj konsepti sağlamak için onaylı bir gözden geçirme süreci, bu başarının altında yatan faktörlerdir.

Contact