Asenkron sirkülatörler

pumps

Her kaynakta güvenilirlik

Grundfos tarafından üretilen bir asenkron sirkülatör, 20 yılı aşkın deneyimin eseridir ve tüm kalite taleplerinin aşıldığından emin olmak amacıyla kapsamlı testlerden geçer. Herhangi bir HVAC uygulaması için, dünyanın en başarılı sirkülatörü Grundfos UPS de dahil olmak üzere geniş bir dizi son derece güvenilir sirkülatör arasından seçim yapın.

pump

Grundfos UPS

UPS pompalar, bakım gerektirmeyen, düşük sesli, düşük enerji tüketen 3 devirli komple bir sirkülatör pompaları serisidir. Ünlü Grundfos işçiliğinin mükemmel örnekleri olan pompalar, HVAC sistemlerinde sıvıların güvenilir sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu görevi 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla gerçekleştiriyorlar.

Avantajlar:
• Düşük maliyet
• Yüksek güvenilirlik
• Uzun ürün ömrü

Daha fazla bilgi

pump

Grundfos UPSO – sistem entegrasyonu için enerji verimli OEM alternatifi

Grundfos UPSO ile klasik UPS platformunun enerji verimliliğini arttırdık. Statorları yeniden tasarlayarak ve daha üst düzey bir malzeme kullanarak, ünlü UPS güvenilirliğinden herhangi bir taviz vermeden enerji tüketimini %35 azalttık.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_Grundfos_UPER&UPR_750x500

Grundfos UPER & UPR - PWM sinyalli elektronik UP sirkülatör

Grundfos OEM UPER, asenkron sirkülatörde akıllı çalışma çıtasını yükseltiyor. Entegre hız kontrolü ile performans, sistemin değişken taleplerine adapte edilebilir ve çok düşük bir ses seviyesine sahiptir. PWM kontrol sinyali, bekleme konumundan maksimum hıza doğru güç ve hız kontrolü sağlar ve uzaktan sistem izlemeye imkan tanır.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_Grundfos_UPS_Medium_IMU_750x450

Grundfos UPS Orta IMU

UPS Orta sirkülatör serimizle, temel UPS serisini yüksek güvenilirlik ve enerji verimlilik taleplerini karşılayacak şekilde yükselttik. Yeniden tasarlanan gövdeler hidrolik verimliliğini arttırırken, yeni motor teknolojisi sadece ??? EEI değeri elde edilmesine imkan tanıyacaktır. Seri, bütün ısıtma uygulamalarına uygundur.

Daha fazla bilgi

115673_P&S_Grundfos_SOLAR_UPS_750x500

Grundfos SOLAR UPS – Daha düşük debi optimizasyonlu

Grundfos SOLAR UPS, düşük debide enerji tüketimini %50'ye varan oranda azaltmak için DÜŞÜK ENERJİLİ B sınıfı teknolojiden yararlanır. Son derece güvenilir olan SOLAR UPS, kısa süreli 140°C tepe sıcaklıklarına, -10° C'ye kadar yoğuşma suyuna, 10 bara kadar sistem basıncına ve daha da yüksek basınç darbelerine dayanıklıdır.

Daha fazla bilgi

Contact