Solar termal sistemleri

115673_APP_SOLAR_Solar_thermal_systems_868x488

Daha büyük sistem entegrasyonu zorluğunun üstesinden gelme

HVAC sistemi teknolojisi hızla gelişiyor ve Grundfos solar termal sistemleri, daha büyük sistem entegrasyonu zorluğunun üstesinden gelir.

Grundfos SOLAR sirkülatörler aşağıdaki güneş enerjisi uygulamaları için kullanılabilir:
• Basınçlı sistemler
• Geri akış sistemleri
• İçme suyunun basınçlandırıldığı termosifon sistemleri
• Sıcak Kullanım Suyu (DHW) şarjı
• Sıcak kullanım suyu (DHW) temini ve ısıtma sistemlerinin birleştirilmesi
• İçme suyu tankının entegre veya harici ısı eşanjörüyle birlikte kullanımı
• Tatlı su modülleri bulunan veya bulunmayan iki değerli, tampon ve katmanlama tankları kullanımı
• Faz değiştirici depolama tankları veya solar soğutma ile adsorbsiyon ve adsorbsiyonlu ısı pompaları kullanımı

Grundfos SOLAR sirkülatör karakteristikleri

Grundfos SOLAR sirkülatörlerin hidrolikleri düşük debi için optimize edilmiştir; bu nedenle, sadece minimum debi ayarı gerekir.

Gereken özel sistem performansını karşılamak için gövde ve çark tasarımı, özel solar sistemin görev noktasına göre seçilecektir.

• Glikol içeren sıcak ve soğuk antifriz akışkanlarına uygundur.
• Drenaj delikleriyle yoğuşan suya karşı korunan motor
• Katoferezle kaplanmış dökme demir gövde
• 70°C'ye kadar sistemlere entegrasyon için ortam sıcaklığı
• Performans parametresi: 14.5 m'ye kadar basma yüksekliği 5 m³/sa.'e kadar debi
• Mevcut PWM solar kontrolörlerle elektrik uyumu