Isıtma kiti sistemleri

115673_APP_HEATING_KIT_Heating_kit_systems_868x488

Isı dağıtımı için kit sistemlerine entegre edilen sirkülatörler

Grundfos, ısı dağıtımı için özelleştirilen ısıtma kiti sirkülatörleri sağlar. Tipik olarak yandan monte edilen sirkülatörler, otomatik kontrollüdür, bağımsızdır ve radyatörler ve yerden ısıtma devreleri gibi ısı tüketicilerinin değişken debi talebine tepki verir. Hidrolikleri gereken sistem performansına ve verimliliğine göre özelleştiririz.

Isı dağıtımı için özelleştirilmiş, ısıtma kitlerine yönelik Grundfos sirkülatörler:

  • Her tür kazan ve diğer ısıtma sistemleri
  • Tampon tanklar veya hidrolik separatörleri
  • Bölgesel ısıtma
  • Isı eşanjörü veya karıştırma valfi ile birlikte veya olmadan
  • Birleşik alan ısıtma ve soğutma sistemleri
  • Merkezi olmayan sıcak kullanım suyu üretimi

Isıtma kitleri için Grundfos sirkülatörler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Küçük entegre sirkülatör tasarımı
  • Modül büyüklüğünü ve üretim maliyetini küçültün
  • Ortam sıcaklığı kısıtlaması yoktur (EN 60335).
    Isı esnekliği, sistem entegrasyonu olanaklarını büyük ölçüde genişletir. Grundfos sirkülatörler, 70°C'ye kadar ortam sıcaklığı için tasarlanmıştır.
  • Etkin performans

Bu seride asenkron ve yüksek verimlilikte ECM sirkülatörler bulunur. Yüksek Verimlilikte Sirkülatörler, klasik sabit hızlı sirkülatörlerden %87'ye varan oranda ve klasik hız kontrollü sirkülatörlerden %68'e varan oranda daha az elektrik enerjisi kullanır ve 2015 yılına uygulanacak Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) gereksinimi EEI ≤ 0.23, EN16297/3 veya -/2'yi zaten karşılamaktadır.


Kazan sistemleri için farklı kapasite talebini karşılar
Tek aile konutlarında veya ticari binalara kurulan ısıtma kitlerinde farklı kullanımlı değişken talepler ve güç tüketimi için sirkülatörler. Orta sirkülatör serisi, gerçekten ihtiyaç duyulan ürün verimliliği ile büyük boyutlu kit sistemlerine uygun bir platformdur.

Performans Kontrolü
Dijital darbe genişliği modülasyonlu (PWM) düşük voltaj sinyaliyle dıştan veya akıllı kullanıcı arayüzü ya da fabrika ayarıyla belirlenen şekilde sabit basınç, oransal basınç ya da sabit hız moduyla içten kontrol edilir.

115673_APP_HEATING_KIT_The_new_generation_868x470
Contact