Sıcak kullanım suyu kiti sistemleri

115673_APP_DHW_KIT_systems_868x488

Daha da küçük sıcak kullanım suyu (DHW) modülleri ve daha yüksek konfora katkı sağlama

Sıcak kullanım suyu (DHW) sistemleri için Grundfos, otomatik kontrollü, bağımsız ve ısı tüketicilerinin değişken debi talebine tepki veren yandan monteli sirkülatörler sağlar.

Sıcak kullanım suyu (DHW) kitleri için sirkülatörler aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

  • Sıcak kullanım suyu yeniden sirkülasyon sistemleri
  • Sıcak kullanım suyu (DHW) şarjı
  • Sıcak kullanım suyu (DHW) temini ve ısıtma sistemlerinin birleştirilmesi
  • İçme suyu tankının entegre veya harici ısı eşanjörüyle şarjı
  • Tatlı su modüllerinde iki değerli veya tampon tankla şarj edilir.
  • Sıcak su yeniden sirkülasyon kitlerinde

Sıcak kullanım suyu (DHW) kitleri için Grundfos sirkülatörler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Küçük entegre sirkülatör tasarımı
  • Modül büyüklüğünü ve üretim maliyetini küçültün
  • Ortam sıcaklığı kısıtlaması yoktur (EN 60335).
  • Isı esnekliği, sistem entegrasyonu olanaklarını büyük ölçüde genişletir. Grundfos sirkülatörler, 70°C'ye kadar ortam sıcaklığı için tasarlanmıştır.
  • İçme suyu düzenlemeleriyle uyumludur.
  • NIRO veya PPS'den üretilen 130/180 mm gövdeler içme suyu için onaylanmıştır.
  • Kazan sistemleri için farklı kapasite talebini karşılar

Tek aile konutlarında veya ticari binalara kurulan ısıtma kitlerinde farklı kullanımlı değişken talepler ve güç tüketimi için sirkülatörler. Orta sirkülatör serisi, ihtiyaç duyulan ürün verimliliği ile büyük boyutlu kit sistemlerine uygun bir platformdur.

System demand

Tüm sistem talepleri için

Ürün serisi, 12,5m ve 6m³/sa.'e kadar farklı sistem kapasitelerine uygun çok sayıda sirkülatöre sahiptir.

Contact