Atık Suyun Taşınması

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Suyu dağıtan ve son kullanıcıya yeterli basınçta su ulaştıran temin sistemlerinin aksine atık su taşıma teknolojileri, çeşitli karakteristiklerde pompalara ihtiyaç duyar çünkü atık suyu, basıncı sürekli değişen bir ortamda dolaştırmak zorundadır. Topoğrafiye ve yerel yönetmeliklere uygun olarak, yerçekimi kuvvetine dayanan atık su kanalları ve basınçla çalışan kanalizasyon sistemleri birlikte kullanılabilir.

Grundfos'un geniş ürün serisindeki çözümlerden bazıları şunlardır: ihtiyaca göre uyarlanabilen büyük pompa istasyonları, fabrikada monte edilen dalgıç pompa istasyonları, düşük basma yükseklikte hareket eden devasa miktarlardaki yüzey veya yağmur suyu için tasarlanmış büyük boyutlarda eksenel ve karışık debi pompaları, su miktarı fazla olmayan basınçlandırılmış sistemlere uygun atık öğütücü pompalar ve pis suyun binalardan uzaklaştırılmasında kullanılan ufak boyutlu atık su transfer istasyonları. Bunların yanı sıra, Grundfos eksiksiz kontrol ve izleme çözümleri de sunar.

Grundfos çözümleri özellikle pompa kurulumları için tasarlanır ve bütün parçalar sürecin en başından birbirine entegre edilir. Atık su taşıma sürecinin en az enerjiyle en yüksek performansı sunması için dayanıklı, maliyeti düşük ve sorunsuz çalışan bir pompa çözümü kullanması gerekir.

Proje tasarımındaki tecrübesi sayesinde Grundfos, güvenilir çalışmadan ödün vermeyen yüksek enerji tasarruflu çözümler üretir, yenileme veya değiştirme projeleriniz sırasında pompalarınızın çalışmaya devam etmesini sağlar, çözümlerinin bir parçası olan sürdürülebilirlikten ve asgari riskten asla vazgeçmez. Tüm bunları nasıl başarıyoruz? Çözümlerimizin tasarım aşamasında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonları kullanıyoruz, pompa sistemlerinin Ömür Boyu Maliyetini baştan sona analiz ediyoruz ve enerji tasarrufu için pompa etüdü sunuyoruz.

Yılların tecrübesiyle Grundfos, pompa çözümlerinde kullanılacak kontrolör ve izleme sistemleri geliştirir; bunun yanında bütün sıvı türlerine ve bu sıvıların karakteristiklerine uygun kendi pompa motorlarını üretir. Bu sayede, eksiksiz bir pompa çözümünün olmazsa olmazları hidrolikle, motorlarla, elektrik parçalarıyla ve diğer mekanik kısımlarla mükemmel bir uyum elde edilir. Mümkün olan en iyi verimlilik noktasına ulaşılmasının yolu da bu uyumdan geçer.

Grundfos'un değişken frekans konvertörleriyle birlikte tasarladığı yüksek enerji tasarruflu motorlar, motor verimliliğine yönelik dünyada hazırlanan yönetmeliklere ve koşullara tam olarak cevap verir, hatta bazı durumlarda bu standartların üzerine çıkar. Normal bir pompa sisteminin çıkardığı Ömür Boyu Maliyetin (LCC) % 85'ini enerji masrafları oluşturur. Yüksek tasarruflu motor teknolojisi kullanıldığında, Ömür Boyu Maliyeti % 50'ye kadar azaltmak ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek mümkündür.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos'un izleme ve kontrol sistemleri arasında pompa sistemine tamamen entegre edilebilen değişken devirli konvertörler (Grundfos CUE), Özel Kontrol Sistemleri ve internet üzerinden denetleme (Grundfos Uzaktan Yönetim) bulunur. Özel Kontrol Sistemleri, kullanıcı dostu SCADA arayüzü sayesinde enerji tasarrufu ve bloke durumlarını engelleme gibi özel pompa işlevlerinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. Grundfos izleme ve kontrol sistemlerindeki haberleşme arayüzleri tak-çalıştır özelliği taşır ve piyasadaki haberleşme standartlarlarının % 95 ile iletişim kurabilir.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


Atık Suyun Transferi

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


Yağmur Suyu Toplama Tankları

Yağmur suyu toplama tanklarının tasarımı

"Yağmur Suyu Toplama Tanklarının Tasarımı: Öneriler ve Planlama" kitapçığımızda doğru tank boyutunu seçmeden montaja kadar her ayrıntıyı bulabilirsiniz.


grundfos su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü