Su Kontrol Merkezi

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Sorunsuz ve kesintisiz bir uygulama süreci için sistemdeki tüm parçaların birbiriyle işbirliği içinde çalışması gerekir. Pompa çözümleri de bu karmaşık sistemlerin önemli bir parçasını oluşturur. Sistemde oluşan her türlü anormal durumu anında bildiren Grundfos haberleşme modülleri ve kontrolörleri arasında sensörler, BUS (veri yolu) birimleri, uzaktan kontrolörler ve ihtiyaca özel yazılımlar mevcuttur. Grundfos çözümleri, piyasadaki haberleşme standartlarının % 95'i ile veri iletişimi kurabilir.

Dedicated Control Sistemler, kullanıcı dostu SCADA arayüzü sayesinde enerji tasarrufu ve bloke durumlarını engelleme gibi özel pompa işlevlerinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. Yazılım araçları, çalıştırma verilerinin bir sonraki transfer istasyonu için kaydedilmesini sağlayarak en az riskle en hızlı çalışmayı sunar. Grundfos'un izleme ve denetleme sistemlerinde, merkezi SCADA veya uzaktan kontrol sistemleriyle iletişim kurmak için tak-çalıştır haberleşme arayüzleri bulunur.

Su sistemlerinden beklenen performans, hep aynı seviyede kalmaz. Grundfos'un seviye kontrolörlerinden oluşan serisi, aynı anda altı pompayı etkin şekilde izleyip kontrol edebilir. Ayrıca, motor koruma cihazları ve frekans konvertörleriyle birlikte çalışabilir. Pompalarınıza bağlı kontrol sistemleri, ihtiyaç duydukları verilere seviye, debi ve sıcaklık sensörleri gibi aksesuarlar sayesinde ulaşabilir. Uygulamanızın özelliklerine ve sizin beklentilerinize en uygun çözümü bulmak için Grundfos'un izleme ve kontrol uzmanlarından yardım alabilirsiniz.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


Su Arıtımında Kullanılan Pompalar

Su Arıtımında Kullanılan Pompalar

Su arıtımı ve bunun vazgeçilmez parçası olan pompa.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.