Yüzey temizleme

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Yüzey temizleme

-10 °C ila 120 °C arasındaki sıcaklıklar altında çalışabilen Grundfos pompaları, yüzey temizleme uygulamalarında karşılaşılan hemen hemen her maddenin etkili şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Çift salmastralı tasarım, temizleme süreçlerinde kullanılan agresif sıvıların pompanın içinde kalmasını sağlar. Böylece, çevre kirliliği ve kurulum sahasında çalışanların tehlike altında olması engellenir. Salmastralarımızda agresif tipteki kimyasal sıvılara dahi dayanıklılık gösteren kauçuk kullanıldığından, yüzey temizleme için tasarlanan her Grundfos pompası sorunsuz çalışmayı garantiler. Serimizi oluşturan ufak, kompakt ve dar yerlere kurulabilen pompalar büyük modeller kadar verimli çalışır.

Grundfos, kesintili banyo veya yüksek basınçta robotla temizleme uygulamaları için de güvenilir pompa çözümleri sunar.

Paslanmaz çelikten yapılan yüzey temizleme pompalarımız ayrıca E-motorlarla da temin edilebilir. Gelişmiş E-çözüm programımızdan seçilen bu motorlar, verimliliği arttırır ve kontrol süreçlerini daha güvenilir kılar.

Önemli:

  • Otomotiv sektörü için tasarladığımız pompalarda silikon içermeyen parçalar kullanılır.
  • Yüzey temizleme uygulamaları için otomotiv sektörüne sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu EFF1 motorlarla çalışır.