Çamur Arıtma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Çamur, tipik bir atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun yan ürünü olarak oluşur. Arıtılan su, deşarj izninin koşullarına göre alıcı sulara boşaltılabilir fakat çamur arıtma daha karmaşık bir süreçtir. Çamur, son aşamada şu yollardan biriyle yok edilir: ekili topraklarda gübre yerine kullanılır; atık yok etme alanlarında tortu haline getirilir; kendi yerinde veya tesis dışından bir ortağın yerinde enerji üretiminde yararlanılmak üzere yakılır.

Çamur arıtmada kullanılan ekipman, viskozitesi yüksek sıvıyı herhangi bir tıkanıklık yaşamadan transfer edebilmelidir. Ön çökeltme çamurunun, ön arıtmadan alınıp çamur arıtma işlemine sokulması gerekir. Çamur transfer istasyonunda kullanılacak pompalar, çamurun içeriğine ve debisine göre titizlikle seçilmelidir.

Bu aşamada, Grundfos'un vorteks çark bulunduran SE/SL veya S santrifüj pompaları ideal seçimdir çünkü zorlu koşullar altında dahi uzun yıllar yüksek performans sunar. Çamur transferi için kuru tipte kurulabilen pompalar tercih edilir çünkü bakımı kolay bu pompalarla, süreci düzenli olarak kontrol etmek mümkündür.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos, değişken hız sürücülerin (Grundfos CUE) dışında MP204 adını verdiğimiz bir motor koruması da sunar. Bu çözüm, motorunuzu düzenli olarak takip ederek ideal çalışma sağlar.

Çamur yoğunlaştırma/susuzlaştırma

Çamur yoğunlaştırma/susuzlaştırma, her şeyden önce çamurun hacmini en aza indirmeyi hedefler. Böylece, sıradaki arıtma işlemlerinde kullanılacak ekipmanın hem kapasitesi hem de büyüklüğü daha küçük ölçekte seçilebilir. Ayrıca, su içeriği azaltıldığında çürütücüdeki çamuru ısıtmak için daha az enerji kullanılır. Ekipman tipi ve çamur kalitesi, susuzlaştırma işleminin başarısını etkileyen en önemli unsurlardır.

Grundfos'un PLC kontrollü (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi), tam otomatik sistemleri organik koagülanlar ile polielektrolitlerin hazırlanmasını ve sorunsuz şekilde dozajlanmasını sağlar. Grundfos sahip olduğu uzmanlık bilgisinden ve deneyiminden yararlanarak tasarımlarını yapar. Kimyasalları, konsantre ve kullanıma hazır çözeltiler ya da kuru kimyasallar olarak kullanan bir dozaj istasyonunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir.

Çamur susuzlaştırma işlemi, doğrudan yoğunlaşma tanklarından veya çamur saklama tanklarından gerçekleştirilebilir. Çamurun yoğunlaştırılması, genellikle bir yoğunlaşma tankında yerçekimi kuvveti ile veya basit susuzlaştırma ünitelerinde mekanik susuzlaştırma ile yapılır. Bu süreçte, su ve çamur kolayca birbirinden ayrılır. Büyük çamur floklarının oluşması için işleme polielektrolitler eklenebilir.

Susuzlaştırma için Grundfos'un SE/SL, ve S pompa serisinden yararlanabilirsiniz. Bu pompalarımız, atık suların değişken debilerine uzun yıllar cevap verebilecek şekilde tasarlanır. Kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir.

Tanklarda çamur derişiminin homojenliğini sağlayan düşük devirli AMG mikserler bulunur. Korozyona dirençli sağlam yapısı ile Grundfos mikserleri, zorlu koşullar altında bile sorunsuz çalışır ve kolay bakım-servis imkanı sunar.

Çamur çürütme

Çamur arıtma sürecinde farklı çürütme yöntemleri kullanılır. Amaç, katı partiküllerdeki organik madde ile hastalık yapan mikroorganizma miktarını azaltmaktır. Günümüzdeki çürütücülerin kullanımı daha kolaydır ve çürütme sürecinde ihtiyaç duyulan yüksek sıcaklıklara rağmen çamurun 25 - 30 gün arası sistemde bekletilmesi yeterlidir. Bu süreçte, düşük devirli bir AMG mikser kullanılabilir.

Organik maddelerin biyolojik ayrışması sırasında sistemde biyogaz oluşur. Bu biyogaz, Birleşik Isı ve Güç sisteminde kullanıldığında elektrik ve ısı üretir.

Büyük arıtma tesislerinin çamur arıtma işlemi için en fazla kullandığı yöntem, havasız (anaerobik) çürütmedir. Havasız çürütme, kendine has koşullar altında çamurun daha fazla ayrışmasını sağlayarak çamurdaki toplam organik madde içeriğini % 40 - 60 arası azaltır.

Çürütmenin ardından son olarak susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Susuzlaştırılan çamur, herhangi bir güvenlik sorunu çıkarmayacak şekilde yok edilmelidir. Örneğin, enerji üretimi için yakılabilir.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan