Deniz suyu

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Arıtılmış deniz suyuna içme suyu kaynağı olarak dünya çapında artan bir talep söz konusu. Deniz suyu arıtmaya yönelik ihtiyacın farkında olan Grundfos, piyasadaki lider konumunun hakkını vererek arıtma işlemleri için yüksek kaliteli transfer çözümleri sunuyor.

Grundfos, bir veya iki kademeli sistemlerle çalışan ters ozmos tesisleri için paslanmaz çelikten yapılmış, korozyona son derece dayanıklı pompa çözümleri ve basma taraflarında pompa türbinleri bulunan enerji geri kazanım sistemleri sunar. Bu özellikler, arıtma tesisinizdeki bakım-tamir işlemlerinden, güç tüketiminden ve kullanılan kimyasallardan kaynaklanan masrafları azaltmanıza yardımcı olur.

Deniz suyunun kaynağında arıtılması, boşaltmanın daha kolay yapılmasını ve korozyon riskinin en aza indirilmesini sağlar. Bir deniz suyu kaynağı, debi ihtiyacına ve tuz kaynağı gibi faktörlere göre denizden metrelerce açıkta olabilir. Öte yandan, korozyon riski taşımayan kumsal suları veya kıyı şeridindeki filtrelenmiş su gibi karadan çok uzak olmayan deniz suyu alma yapıları da vardır.

Grundfos, daldırmaya ve kuru çalışmaya uygun pompa çözümleri sunar. Özellikle de SPRE pompalarımız, yoğun miktarda hidrokarbon ve çeşitli kimyasallar içeren kaynaklarda oluşan korozyonu engelleyecek şekilde tasarlanır.

Grundfos'un geliştirdiği tam otomatik dezenfeksiyon sistemleri, klor kullanan dezenfeksiyon yöntemleri için idealdir. Grundfos'un ürün serisi arasında klor gazı (CI2), sodyum hipoklorit (NaOCI) ve klor dioksit (CIO2) gibi klor bileşenleri kullanan dezenfeksiyon çözümleri mevcuttur. Otomatik işleyen süreçler yüksek verimlilik sağlar, çok az bakım gerektirir ve çalıştırma masraflarını düşürür.

Grundfos, sistemlerine değişken hız sürücüleri ve motor koruma parçaları entegre ederek mükemmel bir uyum içinde çalışacak eksiksiz çözümler sunar. Grundfos CUE frekans konvertörleri, piyasadaki en kapsamlı ve çok yönlü değişken hız sürücüleri arasındadır. Kullanıcı dostu MP 204 motor koruması, kuru çalışma veya aşırı yük gibi parametreleri 24 saat boyunca izleyip kontrol ederek güvenilir bir çalışma sağlar.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


SP Referans Aracı

SP Referans Aracı

Başarılı bir SP montajı için mühendislik el kitabı.


su hizmetleri broşürü

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.