Chiller ve Kule uygulamaları

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Chiller ve Kule uygulamaları

Grundfos soğutma pompaları, sıcaklığın 0°C'nin altında olduğu uygulamalarda dahi soğutucu akışkanları rahatlıkla sirküle eder. Üstelik sorunsuz, güvenilir şekilde ve belirlenen sıcaklık doğrultusunda.

Tek kademeli standart santrifüj pompalar tuzlu su ve glikol gibi sıvıların sirkülasyonunda kullanılırken, çok kademeli santrifüj pompalar karbondioksit ve amonyak gibi daha yüksek basınç gerektiren tehlikeli soğutucu akışkanlarla kullanılır.

Çok kademeli pompalarda, tehlikeli akışkanların sızıntı riskini ortadan kaldıran ve bu sayede güvenli çalışma ortamı sağlayan manyetik kaplin (MAGdrive) veya salmastrasız motor kullanılır. Ayrıca, Grundfos'un bu özel pompaları karbondioksidin sirkülasyonunda kullanılabildiğinden daha yeşil bir dünya için sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Özellikle de kaynakların kısıtlı olduğu üçüncü dünya ülkelerinde, maliyeti yüksek yapay soğutucu akışkanlar yerine karbondioksit gibi doğal soğutucu akışkanların kullanılması daha mantıklıdır.

Grundfos, birincil soğutucu akışkanlarda kullanılan yüksek kaliteli pompaların yanı sıra -60 dereceye kadar ikincil soğutucu akışkanlarla mükemmel çalışabilen pompalar da sunar. Tüm soğutma çözümleri, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

Önemli:

  • Grundfos, ATEX direktifine uygun geniş bir pompa serisi sunar.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İletişim
Satış ofisi