Binaların içinden yapılan akışkan transferleri

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Büyük miktarlarda atık suyun ve kanalizasyon suyunun apartmanlardan, otellerden, restoranlardan veya benzeri bina komplekslerinden uzaklaştırılmasında pompa sistemlerine ciddi görevler düşer. Akar kot seviyesinin altında yapılacak olan atık su toplama sisteminde düşük maliyetli, az bakım gerektiren, güvenli, verimli ve atık su ile arıtılmamış pis suyu kanalizasyon hattına etkili bir şekilde taşıyabilen çözümler kullanılmalıdır. Grundfos'un atık su transfer istasyonları, çalıştırma ve kurulum masrafları ile enerji tüketimini azaltır.

Grundfos atık su transfer istasyonları, atık su tahliyesi ve kanalizasyon suyunun boşaltılması için geliştirilen ürün serimizin bir parçasıdır. Kompakt tasarımlı Multilift istasyonlar uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışır. Farklı hacimlerde tank seçeneği ve bir veya iki pompalı çözümüyle yüksek debi ihtiyacını karşılayabilir.

Multilift transfer sisteminizi, Grundfos'un seviye kontrolörleriyle destekleyerek performans talebinde yaşanabilecek ani değişimleri güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Söz konusu seviye kontrolörleri, aynı anda altı pompayı etkin şekilde izleyip kontrol edebilir. Ayrıca, motor koruma cihazları ve frekans konvertörleriyle birlikte çalışabilir. Pompalarınıza bağlı kontrol sistemleri, ihtiyaç duydukları verilere seviye, debi ve sıcaklık sensörleri gibi aksesuarlar sayesinde ulaşabilir.

Grundfos kontrol ve izleme sistemleri hem verimliliği hem de güvenilirliği arttırır. Multilift kontrolü (LC109), Bina Yönetim Sistemlerine entregre edilebilir ve tüm önemli alarmları bu sistemlere ulaştırır. Piyasadaki haberleşme standartlarının % 95'iyle uyumlu olan tak-çalıştır özellikli haberleşme arayüzü, sisteminizi internet üzerinden kontrol etmenizi sağlar (Grundfos Uzaktan Yönetim). Kontrol, kullanımı kolay bir SCADA arayüz ile yapılır.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


atık su el kitabı

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


su hizmetleri profili

Bir adım geri gelin ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.