Çevresel Susuzlaştırma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Çevresel susuzlaştırma ve sabit su seviyesi için genellikle açık ocak işletmelerinin etrafına çok sayıda kuyu kurulur. Grundfos çözümleri, partikül ihtiva eden temiz veya kirli suyun etkili şekilde tahliye eder ve uzunlukları 30 m'den 600 m'ye kadar değişen sondaj delikleriyle su seviyelerini sabit tutar. Korozyona dayanıklı maksimum kaliteli modeller, düşük pH değeri ve klor içeriği yüzünden zorluk yaratan koşullarda rahatlıkla kullanılabilir.

Örneğin; boş bir hazneyle temin edebildiğimiz SP pompalar ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap verecek kapasitedir ve daha yüksek güçle daha derinlere inilmesi gerektiğinde bile hızlı ve etkili bir performans gösterir. Bunun için esnek bir uzatma hortumu bağlamanız yeterlidir. Gerisi, kolay ve sorunsuz bir süreçtir.

Performans taleplerinde büyük değişiklikler oluyorsa ve birden fazla pompa kuruluysa, değişken frekans konvertörleri kuyulara giden yükleri dengeleyecektir ve pompa hızı değişen taleplere göre ayarlanabilecektir. Böylece, işletilen maden çevresindeki su en etkili şekilde tahliye edilmiş olacaktır.

Bir Arayüz Modülüyle birlikte kullanılan Grundfos motor koruması, sadece motorlar değil pompalar için de idealdir. Susuzlaştırma seviyesini sürekli gözlem altında tutarak ve motorun elektik koşulları haricindeki çeşitli parametreleri ölçerek sisteminizi korur. Bu sayede, dur-kalk zamanları bir düzene oturtulur ve pompa ya da motorun zarar görmesi engellenir. Motor koruması, ayrıca, ani kesintilere ve su taşkını riskine karşı önlem alınmasına da yardımcı olur.

Korozyonun engellenmesi, pompa sistemlerinin ömrünü uzatır. Korozyonu engellemek için ilk yapılması gerekense doğru malzeme seçmektir. Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos olarak, ayrıca, devreye alma ve servis sözleşmelerini ihtiyaçlarınıza uygun hale getiririz. Yedek parça takımları temin edebilir veya kullanılacakları yere göre yedek parça seçiminde yardımcı olabiliriz.