Transfer İstasyonları Ağı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Transfer istasyonları ağı, atık suyu toplayarak daha büyük transfer istasyonlarına taşır. Grundfos'un sunduğu transfer istasyonları ağı, boyut ve tasarım açısından ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde özelleştirilebilir. Grundfos, prefabrik transfer istasyonlarıyla birlikte dalgıç pompa sistemleri, seviye sensörleri, kontrol ve dozaj çözümleri de temin edebilir.

Eksiksiz transfer istasyonlarımız pompalardan, borulardan, valflerden, kontrolörlerden ve servis imkanlarından oluşur. Prefabrik ünite, ihtiyaç duyduğu yere kolayca taşınabilir. Ayrıca Grundfos pompaları, su darbesine karşı koruma sağlayan bir işleve sahiptir ve boruların maddeleri tutma süresini düşürerek H2S oluşumunu azaltmaya yardım eder.

Atık su sistemlerinin pompalardan beklediği performans seviyesi hep aynı kalmaz hatta ciddi dalgalanmalar gösterir. Performans talebinde böyle bir değişim olduğunda, pompa çözümlerinizin bu yeni talebe anında cevap vermesi gerekir; ancak bu şekilde sisteminiz, su darbesi riskine karşı koruma altına alınabilir.

Grundfos'un kuru ve dalgıç kuruluma uygun SE/SL ve S pompa serisi, büyük miktarlardaki atık suyu transfer etmek için uzun yıllar kullanılabilir. Öğütücü pompalardan oluşan SEG aralığımız ise basınçlandırılmış atık su sistemleri için idealdir ve sıvıya tamamen daldırıldığında bile aralıksız şekilde çalışır. AutoAdapt işlevli atık su pompaları gibi yenilikçi çözümlerimiz, pompa pitinin daha kolay yönetilmesini sağlar. Ayrıca servis ihtiyacını %75; kurulum ve çalıştırma masraflarını da % 50 oranında azaltarak maliyetlerinizi düşürür.

Grundfos'un seviye kontrolörlerinden oluşan serisi, aynı anda altı pompayı etkin şekilde izleyip kontrol edebilir. Ayrıca, motor koruma cihazları ve frekans konvertörleriyle birlikte çalışabilir. Pompalarınıza bağlı kontrol sistemleri, ihtiyaç duydukları verilere seviye, debi ve sıcaklık sensörleri gibi aksesuarlar sayesinde ulaşabilir.

Transfer istasyonlarında kullanılabilen Dedicated Control çözümlerimiz, tıkanmaya karşı entegre koruma sağlar. Günümüzün atık sularında bolca bulunan lifli bileşenlerin sebep olduğu tıkanmayı engellemek için yıkama ve ters yıkama işlevi kullanılır. Tıkanıklığı engelleme işlevi, pompaların durmasına neden olacak her türlü anormal durumda devreye girer, böylece masraflı arıza süresini en aza indirir.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos, pompalarla uyum içinde çalışacak yol vericiler, değişken hız sürücüleri (Grundfos CUE), pompa işlevlerini etkin şekilde kontrol eden Dedicated Control çözümleri ve kullanımı kolay SCADA arayüzüyle internet üzerinden çalıştırılan Grundfos Uzaktan Yönetim sistemleri temin eder.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


atık suyun transferi

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.