Ana Transfer İstasyonu

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Atık su taşıma sistemlerindeki transfer istasyonları, cazibeli (yerçekimi kuvvetine bağlı) boru hatlarından veya transfer istasyonları ağından beslenen arıtılmamış pis suyu transfer edecek özelliklerde tasarlanır. Tipik bir ana transfer istasyonunun, normal pik debi (debinin en yüksek olduğu nokta) koşulları altında atık su transferini bir pompayla veya bir pompa setiyle yapması beklenir. Atık su transferi için tasarlanan ana istasyonların çoğunda, kuru kuruluma uygun pompa sistemleri kullanılır fakat dalgıç pompa sistemleri de işletim ve altyapı maliyetlerini düşürdüğünden ve güvenilir bir performans sunduğundan transfer istasyonları için iyi bir seçenektir. Grundfos'un ürün serisinde hem kuru kuruluma hem de (sıvıya) daldırılmış kuruluma uygun çözümler mevcuttur.

Grundfos, büyük boyuttaki transfer istasyonları için pompa sistemleri ve pompa çözümleri tedarik eder. Bu sistem ve çözümler, kullanılacakları uygulamaların farklı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve gerek valfleriyle gerekse elektrik parçaları ve bakımı kolay yapısıyla, hem mevcut sistemlerde hem de yeni projelerde rahatlıkla kullanılabilir.

Grundfos uzmanları, boru tesisatının herhangi bir bölgesine ait sıvı akışını ve basıncı grafiklerle göstermek için transfer istasyonunun tasarımı sırasında Hesaplamalı Akışkanları Dinamiği (CFD) simülasyonlarını kullanabilir. Bu simülasyonlar sayesinde, olası debi sorunlarını öngörüp istasyonun yapımı başlamadan önce gerekli düzeltmeleri yapabiliriz. Böylece, düşük ve yüksek debilerde hiçbir sorun çıkarmayan ve kendi kendini temizleyen pompa pitleri oluşturabiliriz. Bu pitler, birikintileri ve katıları düzenli şekilde giderecek yapıda tasarlandığından, sistemlerinizin aşınmasını veya koku yaymasını da engeller.

Grundfos'un SE/SL ve S pompa serisi, atık suların değişken debilerine uzun yıllar cevap verebilecek şekilde tasarlanır. Kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos, pompalarla uyum içinde çalışacak yol vericiler, değişken hız sürücüleri (Grundfos CUE), pompa işlevlerini etkin şekilde kontrol eden Dedicated Control çözümleri ve kullanımı kolay SCADA arayüzüyle internet üzerinden çalıştırılan Grundfos Uzaktan Yönetim sistemleri temin eder.

Grundfos izleme ve kontrol sistemlerindeki haberleşme arayüzleri, tak-çalıştır özelliği taşır ve piyasadaki haberleşme standartlarlarının % 95 ile iletişim kurabilir. Pompalarınıza bağlı kontrol sistemleri, ihtiyaç duydukları verilere seviye, debi ve sıcaklık sensörleri gibi aksesuarlar sayesinde ulaşabilir.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


atık suyun transferi

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.