Takım tezgahları

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Takım tezgahları

Yüksek enerji tasarruflu Grundfos pompaları, aşağıdaki takım tezgahı uygulamalarında doğru ve istikrarlı çalışma açısından benzersiz bir performans gösterir:

  • Taşlama
  • Tornalama
  • Frezeleme
  • Delik delme
  • Testereyle kesme
  • Tel kesme
  • Elektro erozyon.

Söz konusu uygulamaya göre pompalar üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak farklı ihtiyaçlara cevap verilir. Farklı boyutlarda temin edilebilen Grundfos çok kademeli pompalar, farklı malzemeler için gereken basıncı ve debiyi tamı tamına sağlar. Ayrıca pompalarımız, hem yatay hem de dikey kurulacak şekilde tasarlanır. Talebe göre pompalarımız, entegre frekans konvertörleriyle veya gelişmiş E-çözümlerle de tedarik edilebilir. Bunlar, sistemi daha verimli çalıştırır ve soğutma sıvısına bağlanan ısı girişinin düşürülmesi gibi süreçleri ideal hale getirir.

Bilhassa taşlama ve delik delme işlemleri için tasarlanan yüksek basınçlı pompa serimiz, 120 bara kadar çıkan basınç altında çalışabilir. Derin delik delme işleminin bu basınç altında yapılması gerekir. Takım tezgahı uygulamalarında kullanılan bütün pompalarımızın paslanmaz çelik ve dökme demir versiyonları mevcuttur. Özel ihtiyaçları karşılamak için pompalarımız üzerinde şu uyarlamalar yapılabilir: özel sızdırmazlık çözümleri, HAN10Es entegre edilmiş motorlar, 50/60 Hz tahrik için motorlar ve her türlü voltaj ihtiyacına cevap veren motorlar.

Önemli:

  • Takım tezgahı uygulamaları için sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu EFF1 motorlarla çalışır.