Dondurma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Dondurma

Grundfos'un hijyenik pompa serisi, hijyenik standartlara tam olarak cevap vererek, sıvıları tüm süreç boyunca titizlikle transfer ederek ve gerekli miktarda dozaj işlemi yaparak dondurma üretiminde en başarılı çözümlerden olduğunu gösterir.

Süt alım uygulamaları: Mandıraların çoğunda sütün tankerden depolara taşınması tek kademeli santrifüj pompalarla sağlanır. Daha yüksek basınç gerekirse, çok kademeli pompalar kullanılır. Süt tankerinin tamamen boşaltılması için kendiliğinden vakum oluşturan tek kademeli, kendinden emişli pompalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Süt arıtma: Tek kademeli santrifüj pompalar sütü bir depodan diğerine taşımada kullanılır. Uçtan emişli pompalar da bakterileri öldürmek için sütün hızlıca ısıtılmasını ve aynı hızda soğutulmasını sağlar. Sütün tadını korumak için pastörizasyon aşamasının hızla tamamlanması gerekir.

Proses: Süt arıtıldıktan sonra elde edilen kaymak, tek kademeli santrifüj pompalar veya lobe pompalar kullanılarak ayrı bir tankta tatlandırıcıyla birlikte karıştırılır. Bakterileri öldürmek için pastörize edilen sıvı, soğutma pompalarıyla 5°C sıcaklığa kadar soğutulur ve daha sonra gerekli kıvama gelene kadar bekletileceği depolama tanklarına taşınır. Üretimin so aşamasında reçel, çikolata veya karamel gibi sıvıların dozajı lobe pompaları tarafından gerekli miktarda yapılır ve daha sonra bu sıvılar paketleme bölümüne iletilir.

Önemli:

  • Grundfos'un tüm hijyenik pompaları, EHEDG (Avrupa Hijyenik Dizayn ve Mühendislik Grubu) sertifikasına sahiptir. Bazı modellerimizin 3A sertifikası da vardır.
  • Oksitleyici dezenfeksiyon maddeleri korozyona neden olacak gibiyse, SiC/SiC malzemeden mekanik salmastra seçmelisiniz.