Yer altı suyu

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Toprağın alt tabakasından doğal filtreleme yoluyla elde edilen güvenilir bir kaynak olarak yer altı suyu, belediyelerin su temin sistemlerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle de kirlenen yüzey suları ve kurak dönemlerde nehir ile göllerin yaşattığı su sıkıntısı düşünüldüğünde önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir yaklaşımdan ödün vermemek için yer altı suyunun mutlaka doğru yöntemlerle çekilmesi gerekir. Böylece, ömür boyu maliyetlerde de hatrı sayılır bir azalma gözlenir. Bu sürecin en etkili şekilde sürdürülebilmesi için kuyu çevresinde dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır: yer altı suyu rezervuarı, su çekme kuyuları, seçilen dalgıç pompalar, işlenmemiş suyun geçtiği boru hattı ve yer altı suyunun kalitesi gibi.

Grundfos, tüm kuyu tiplerine uygun dalgıç tipte çok kademeli SP pompalar sunar. Grundfos SP pompaların hidrolik tasarımında en son teknoloji kullanılır. Talebin yüksek olduğu dönemlerde bile ideal verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanan SP pompalar, uzun vadede maliyetleri düşürür ve güvenilir bir performans gösterir. Diğer çözümlerle karşılaştırıldığında sorunsuz ve sürekli bir çalışma sunar; asgari servis ihtiyacı ve dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca sizi yarı yolda bırakmaz. Gundfos pompaları, yüksek kalitedeki tasarımları ve üstün hidrolik sistemleri sayesinde arıza yapmadan güvenilir bir çalışma sunar. Ayrıca kumdan kaynaklanan aşınmalara karşı da dayanıklıdır.

Kuyu alanında ideal koşulların sağlanması önemlidir. Pompaların fazla büyük ya da küçük olması, taban suyu seviyesinin düşmesi ve bu yüzden pompalardan daha fazla basma yükseklik beklenmesi kuyu alanında en sık karşılaşılan sorunlar arasındadır. Bunların dışında, boru ağından geçen suyun hızı ve basıncıyla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu sorunlar fazla enerji tüketimine, maliyetlerin artmasına ve taban suyu seviyesini koruma ihtiyacının doğmasına neden olabilir.

Grundfos, kuyu alanında yapılan tüm uygulamaları yakından inceler ve verimliliği arttırarak kısa bir süre içinde enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Belediyelerin su temin sistemlerinde yapılan enerji tasarrufunun yarısı kuyu alanlarından elde edilmektedir.

Grundfos, sistemlerine değişken hız sürücüleri ve motor koruma parçaları entegre ederek mükemmel bir uyum içinde çalışacak eksiksiz çözümler sunar. Grundfos CUE frekans konvertörleri, piyasadaki en kapsamlı ve çok yönlü değişken hız sürücüleri arasındadır. Kullanıcı dostu MP 204 motor koruması, kuru çalışma veya aşırı yük gibi parametreleri 24 saat boyunca izleyip kontrol ederek güvenilir bir çalışma sağlar.

Grundfos, kuyu alanı yönetmedeki uzmanlığını kullanarak temin sisteminden beklediğiniz performansa ulaşmanıza yardım eder. İhtiyaçların saptanmasından doğru pompa çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve bakımına kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili ürünler
İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


SP Referans Aracı

SP Referans Aracı

Başarılı bir SP montajı için mühendislik el kitabı.


su hizmetleri broşürü

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.


Referans Örneği, Loosdrecht

Referans Örneği, Loosdrecht

Grundfos ve Vitens, yer altında enerji tasarrufu sağlayacak yeni yöntemler bulmak için bir araya geldi.